Accessory
B20-7x36 / 8
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
Diâmetro da espiga | 7 mm |
---|---|
Tipo de fixação | Anel de espiga sem anel de aperto, com colar |
Atributos principais
Capacidade de carga a 3 km/h | 30 KG |
---|---|
Capacidade de carga estática | 60 KG |
Nome do produto | Accessory |
Peso global | 0,02 KG |
Tipo de produto | Acessório |
altura total | 4 mm |