Czym jest WeAssist WeAssist™?
WeAssist to innowacyjne rozwiązanie mobilne, które pozwala pielęgniarkom na przesuwanie łóżka szpitalnego z punktu A do punktu B w łatwy sposób bez pomocy drugiej osoby. System rejestruje impulsy, które użytkownik podaje dłoniami na łóżku i zapewnia niezbędne wsparcie dla prawie każdego manewru jazdy dzięki inteligentnemu oprogramowaniu i kołom TENTE Integral Assist. Zasadniczo, podobnie jak w przypadku roweru elektrycznego:
Pielęgniarka rozpoczyna ruch – a WeAssist zapewnia odpowiednie wsparcie. Rozwiązanie mobilne ułatwia jazdę i zwalnianie. Ułatwia jazdę na prostych odcinkach i pokonywanie zakrętów. Jest to również pomocne, jeśli pielęgniarka musi poradzić sobie z wzniesieniem. Na pochyłościach niweluje prędkość i pochłania ciężar łóżka. Innymi słowy: Gdy potrzebna jest pomoc, zapewnia ona dokładnie takie wsparcie, jakie zapewniłaby druga osoba.
Kolejny decydujący plus: Pielęgniarka po prostu staje przy łóżku i rusza. Wcześniejsza wiedza lub szkolenie wprowadzające? Niepotrzebne! Obsługa jest całkowicie intuicyjna. Zgodnie z motto: Łatwa w obsłudze.
Jakie korzyści oferuje WeAssist™?
Poprawiona ergonomia
WeAssist odciąża pielęgniarki i pomaga im unikać nieprawidłowej postawy ciała. Użytkownik oszczędza energię i chroni plecy oraz stawy. W ten sposób WeAssist pomaga poprawić warunki pracy, zwiększyć zadowolenie pracowników i zmniejszyć liczbę zwolnień lekarskich.
Większa wydajność
Dzięki WeAssist łóżko szpitalne może być łatwiej przemieszczane tylko przez jedną osobę. Dzięki temu system może przyspieszyć transport pacjentów, zwiększyć produktywność i umożliwić elastyczniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich. Rezultat: wyraźny wzrost wydajności.
Niższe koszty
WeAssist oszczędza czas i pieniądze. Dzieje się tak, ponieważ system można łatwo i ekonomicznie zintegrować. Instalacja w łóżkach będących na stanie szpitala odbywa się często za pomocą funkcji plug-and-play. W późniejszym okresie użytkowania pozwala na zwiększenie efektywności funkcjonowania szpitala, a tym samym zapewnia wymierną redukcję kosztów.


Doświadcz WeAssist™ na żywo i w kolorze!
Chcesz poprawić warunki pracy pracowników służby zdrowia? Czy wolisz, abyśmy Cię odwiedzili? Nie ma problemu: Niezależnie od tego, czy Twoja firma zajmuje się produkcją sprzętu medycznego, jest szpitalem czy ośrodkiem opieki, nasi eksperci odwiedzą Cię i przedstawią nasze rozwiązanie w zakresie mobilności. Daje to możliwość korzystania z WeAssist w Twoim środowisku pracy.
Zapraszamy również do przyjrzenia się bliżej WeAssist w kampusie TENTE w Wermelskirchen w Niemczech. Tutaj znajdziesz wymagającą trasę, która pozwoli Ci sprawdzić się w szerokiej gamie sytuacji na drodze, dzięki naszym przełomowym rozwiązaniom w zakresie mobilności – od manewrowania na zakrętach po pokonywanie podjazdów i zjazdów.
Brzmi interesująco? Wówczas najlepiej kliknąć przycisk „Skontaktuj się” na tej stronie! Następnie wystarczy wypełnić nasz formularz kontaktowy, a my niezwłocznie skontaktujemy się z Tobą, aby umówić się na wspólną wizytę. Kiedy Ci odpowiada?
Stworzone z myślą o rygorystycznych standardach higieny
Higiena odgrywa decydującą rolę w kołach szpitalnych. Nasze koła i zestawy kołowe spełniają zatem bez kompromisów najbardziej rygorystyczne normy higieny. System WeAssist został specjalnie opracowany do częstego czyszczenia. Oczywiście wspieramy naszych klientów z sektora medycznego szeroką gamą innych rozwiązań mobilnych, które zapewniają długotrwałą zmywalność, wyjątkową trwałość i niebrudzący ruch.
Aby skutecznie zapobiec rdzewieniu i korozji, wszystkie metalowe elementy naszych kółek są wykonane ze stali nierdzewnej. Ponadto wiele z naszych rozwiązań opiera się na materiałach odpornych na hydrolizę, które zachowują swoje właściwości i działanie nawet po długotrwałym narażeniu na wodę, a dzięki ich doskonałym właściwościom pomagają zmniejszyć powstawanie potencjalnie szkodliwych bakterii, wirusów, grzybów i innych patologicznych zarazków.
Kolejne rozwiązanie z naszej oferty, które pomaga utrzymać standardy higieny: niebrudzące o zmniejszonej ścieralności Pozostawiają one mniej osadów na podłogach i stanowią ważny element, który pozwala uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego pomiędzy różnymi obszarami.