Każdy, kto produkuje 90.000 łózek szpitalnych rocznie i dostarcza je do 100 krajów musi być w stanie polegać na jednym: na maksymalnej efektywności.
Każdy, kto produkuje 90.000 łózek szpitalnych rocznie i dostarcza je do 100 krajów musi być w stanie opierać się na jednej rzeczy: najwyższej efektywności. Właśnie z tego powodu dostarczamy naszemu klientowi, firmie LINET potrójne rozwiązanie, które można określić jako mniej znaczy więcej, jeżeli chodzi o magazynowanie, zaangażowanie kapitału i koszty oraz terminowe dostawy do jej głównej siedziby w Czechach.
Potrójna korzyścią jest elastyczność, opłacalność i produktywność.
Punkt wyjścia
Międzynarodowa firma LINET Group SE produkuje innowacyjne łóżka dla szpitali, domów opieki, a także dostarcza szeroką gamę produktów do systemów leczenia i mebli medycznych do szpitali i zakładów opieki. LINET nalega na używanie w wielu swoich produktach zestawów kołowych TENTE, które są produkowane w zakładzie w Czechach.


Praca na linii montażowej i małe serie
LINET ma klarowną strategię produkcji i stawia sobie za cel unikanie nadwyżek i długiego czasu magazynowania. Dlatego firma stosuje system zarządzania Kanban do kontrolowania swoich procesów. Pozwala to na elastyczność umożliwiającą produkcję ilości zamówionej przez klienta w każdym przypadku - proces, w którym poszczególne etapy są skoordynowane w płynny przebieg, bez żadnych opóźnień. Aby wpisać się w tę sekwencję, firma LINET musi być zaopatrywana wyłącznie w zestawy kołowe, które są potrzebne i żadne zapasowe.
Biorąc pod uwagę dużą różnorodność łóżek szpitalnych, kozetek i stolików, a także bardzo różne wielkości serii produkcyjnych, nie jest to łatwe zadanie - ale nie takie, które mogłoby nam przysporzyć trudności.
Ściśle współpracujemy z LINET od roku 1992. Nasi pracownicy w Czechach są połączeni z systemem inwentaryzacyjnym LINET, tak żeby możliwe było ulepszenie procesów produkcji producenta łóżek. Dlatego możemy śledzić, które dokładnie zestawy kołowe są aktualnie pobierane z zapasów magazynowych i używane w produkcji. Nasze zespoły sprawdzają, które konkretnie produkty opuszczają codziennie magazyn LINET i muszą zostać uzupełnione - uwzględniając wymagania co do ostatniego szczegółu.
Jakiego rodzaju zestawy kołowe są potrzebne? Jaka jest specyfikacja projektu? Jaki rozmiar, kolor i materiał są wymagane?
Jesteśmy elastyczni i możemy reagować na życzenia i zagwarantować szybką dostawę, nawet w przypadku dużych ilości. LINET czerpie też korzyść z innej zalety ścisłej współpracy. W postaci rzetelnych danych do planowania, ponieważ mamy środki pozwalające na przewidywanie dokładnej liczby zestawów kołowych, które będą co roku potrzebne firmie LINET, we wszystkich segmentach, a następnie możemy odpowiednio zarządzać naszymi operacjami produkcji, montażu i magazynowania.
Naturalnie nasze zaangażowanie w różnorodność produktów wytwarzanych przez producenta łóżek nie ogranicza się do logistyki. Różnorodność naszych produktów jest tak samo imponująca.
Dlatego możemy zaoferować firmie szeroki wybór zestawów kołowych i zapewnić właściwe rozwiązania uwzględniające wszystkie wymagania rynku medycznego - we właściwym rozmiarze i o odpowiednich cechach.
"TENTE nie tylko oferuje nam właściwe produkty, ale też za każdym razem zapewnia dostawy just-in-time."
Zbyněk Frolík, CEO i założyciel LINET SE Group

Czas oczekiwania i zapasy materiału są utrzymywane na poziomie minimalnym, dzięki terminowym dostawom "just-in-time". Ponadto, LINET nie musi kierować pracowników do inwentaryzacji zapasów, ale tylko do odbioru przychodzących towarów. To podejście powoduje znaczący wzrost wydajności procesów. Firma znacząco zmniejsza w ten sposób wysokość zaangażowanego kapitału i oszczędza na kosztach zarządzania i kosztach pracowniczych.
Ilość czasu spędzanego na przetwarzaniu zamówień zakupu również zostaje zminimalizowana.
Cieszymy się relacjami biznesowymi opartymi na zaufaniu i dlatego LINET czerpie korzyść z lepszej produktywności, znajdującej odzwierciedlenie w wyjątkowo wydajnym procesie produkcji.