INFORMACJE OGÓLNE

Interakcja: między obciążeniem a bieżnikiem

Uwzględniając szeroki zakres profili wymagań, w naszych produktach używamy tworzyw sztucznych o bardzo szczególnych właściwościach. Poliuretan preferowany jest w rozwiązaniach, w których stosunkowo szybko trzeba przemieścić duże ciężary. Materiał jest znany ze swojej wyjątkowej trwałości, odporności na temperatury i odporności na zużycie.

Uwzględniając szeroki zakres profili wymagań, w naszych produktach używamy tworzyw sztucznych o bardzo szczególnych właściwościach. Poliuretan preferowany jest w rozwiązaniach, w których stosunkowo szybko trzeba przemieścić duże obciążania. Materiał jest znany ze swojej wyjątkowej trwałości, odporności na temperatury i odporności na zużycie. Szczególnie miękki poliuretan to specjalne rozwiązanie stosowane w przypadku towarów delikatnych - ma też tę zaletę, że nie pozostawia śladów ścierania na podłodze. Poliamid jest materiałem preferowanym, jeżeli chodzi o mobilność wyjątkowo dużych ładunków. Ponieważ łączy on wysoką odporność na uderzenia i stabilność wymiarów. W zależności od zastosowania używamy poliamidu formowanego wtryskowo lub odlewanego. Części formowane wtryskowo są zwykle preferowane w przypadku obciążeń do jednej tony.

W przypadku obciążeń kilkutonowych, polegamy na kołach toczonych wykonanych z solidnego materiału odlewanego, który jest wyjątkowo beznaprężeniowy i ma duża odporność na uderzenia. Ponadto, toczenie pozwala na swobodne kształtowane koła. Ten rodzaj koła odpornego na zużycie i uszkodzenia

jest praktycznie niezniszczalny w eksploatacji i gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa, nawet przy pokonywaniu przeszkód. W przypadku zastosowań o mniejszych obciążeniach i w przypadku transportu towarów delikatnych, zalecane są memoriały gumowe. Te elastyczne materiały mają wyjątkowe właściwości amortyzujące i dlatego są pierwszym wyborem jeżeli chodzi o zapewnienie komfortu jazdy i ochronę transportowanych towarów. Koła gumowe są bardzo odporne na wpływy zewnętrzne i zapewniają dobrą przyczepność na łukach.

Jeżeli masz szczególne wymagania w odniesieniu do obciążenia dynamicznego lub oporu toczenia i oporu skrętu, możemy dostarczyć specjalne, przygotowane na zamówienie rozwiązania ze specjalnymi klasami gumy.

Ten typ koła odpornego na zużycie i uszkodzenia jest praktycznie niezniszczalny w eksploatacji i gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa nawet podczas pokonywania przeszkód. W przypadku zastosowań o mniejszych obciążeniach i do transportowania delikatnych towarów zalecane są materiały gumowe. Te elastyczne materiały mają wyjątkowe właściwości amortyzujące i dlatego są pierwszym wyborem, jeśli chodzi o zapewnienie komfortu jazdy i ochronę transportowanych towarów. Koła gumowe są bardzo odporne na wpływy czynników zewnętrznych i zapewniają dobrą przyczepność na łukach.

Jeżeli masz szczególne wymagania w odniesieniu do obciążenia dynamicznego albo oporu toczenia lub skrętu, możemy dostarczyć specjalne, przygotowane na indywidualne zamówienie rozwiązania ze specjalnymi gatunkami gumy.