Co to znaczy ESD?
Termin ESD oznacza wyładowanie elektrostatyczne, które występuje w momencie zetknięcia się dwóch różnie naładowanych obiektów. Wyładowanie to powstaje w wyniku tarcia lub rozdzielania materiałów. Każdy z nas doświadczył tego zjawiska, np. przy dotknięciu klamki drzwi. Wprawdzie człowiek jest w stanie poczuć wyładowanie elektrostatyczne dopiero od napięcia ok. 3.500 V, ale do uszkodzenia elementów półprzewodnikowych dochodzi już przy napięciu ok. 35 V. Około 90 % wyładowań elektrostatycznych ma napięcie poniżej 3.500 V i dlatego pozostają niedostrzeżone przez człowieka, ale powodują uszkodzenia elementów półprzewodnikowych i podzespołów elektronicznych.
Z tego powodu odpowiednia ochrona przed ładunkami elektrostatycznymi jest ważnym środkiem zapobiegawczym.
Ochrona ESD spełnia dwie główne funkcje:
- Zapobieganie niekontrolowanemu rozładowaniu potencjałów ładunku na wrażliwych komponentach.
- Ochrona przed niewidocznym uszkodzeniom elementów półprzewodnikowych, które później mogą niespodziewanie zawieść podczas pracy i tym samym doprowadzić do potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa! (np. jednostki sterujące ABS w pojazdach).


Dlaczego potrzebujecie Państwo ochrony ESD w swojej produkcji?
Ochrona ESD za pomocą kół i zestawów kołowych ESD odgrywa coraz większą rolę w obszarach, w których instalowana lub transportowana jest wrażliwa technologia. Ważnym przykładem jednego z tych obszarów jest produkcja motoryzacyjna. W produkcji pojazdów elektrycznych wykorzystuje się wysoce złożoną technologię, połączoną z wrażliwą elektroniką i komponentami półprzewodnikowymi. W takim przypadku brak stosowania odpowiedniej ochrony ESD za pomocą kół i zestawów kołowych ESD może mieć fatalne skutki dla procesów produkcyjnych. Niewłaściwa ochrona ESD może spowodować wysokie koszty naprawcze dla całego procesu produkcyjnego, a nawet doprowadzić do masowych awarii komponentów elektronicznych, takich jak jednostki sterujące, co może skutkować wycofaniem z rynku całych partii produktów.
Niekontrolowane wyładowania elektrostatyczne mogą powodować całkowite uszkodzenie elementów elektronicznych (półprzewodników), jak również ukryte wady, które mogą generować wysokie koszty. Takie wady te mogą prowadzić do awarii, reklamacji, kosztów napraw, a przede wszystkim do utraty dobrej reputacji i klientów.
Ochrona ESD dzięki kółkom i zestawom kołowym ESD
Nasze koła i zestawy kołowe ESD pomogą Państwu wyeliminować niepotrzebne koszty. W końcu kółka i zestawy kołowe mogą również gromadzić energię elektrostatyczną. Jeżeli ładunek nie może zostać uwolniony, napięcie pozostaje w kółku i może zostać rozładowane tylko poprzez kontakt z ziemią. Nasi eksperci ds. ESD chętnie udzielą Państwu porad na temat zestawów kołowych ESD.
Zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych ekspertów, aby uzyskać więcej informacji i porad na temat kół ESD i kółek. Możesz skontaktować się z nami wypełniając poniższy formularz kontaktowy.
Nasze rozwiązania w zakresie mobilności dla Ciebie
Rozumiemy znaczenie ochrony ESD i dlatego pracujemy nad rozwojem gamy kół i zestawów kołowych ESD, aby pomóc Ci uniknąć kosztów uszkodzeń elektrostatycznych i chronić cenny sprzęt na hali produkcyjnej. Nasze koła i kółka ESD są zaprojektowane tak, aby zapobiegać powstawaniu ładunków elektrostatycznych i bezpiecznie rozpraszać nieuniknione ładunki. Szczytowe wartości napięcia są rozładowywane w sposób kontrolowany i nie mogą rozładowywać się gwałtownie.
Nasze własne doświadczenie oferuje Państwu następujące korzyści:
- Nasze know-how na temat szczególnych wyzwań w dziedzinie kół i zestawów kołowych ESD.
- Ochrona ESD, aby Państwa wrażliwe towary transportowe pozostały niezawodnie bezpieczne.
- Certyfikowane koła i zestawy kołowe ESD.
ESD-AKADEMIE (Akademia ESD) jest wiodącym niemieckim specjalistą w dziedzinie ESD z siedzibą w Großmaischeid to właśnie ta instytucja certyfikowała nasze rozwiązania mobilne zgodnie z normą ESD. Akademia potwierdziła przydatność naszych produktów do stosowania w strefach chronionych ESD (EPA).
Skontaktuj się z nami już dziś, aby zapobiec niepotrzebnym kosztom wynikającym z mikrouszkodzeń komponentów elektronicznych spowodowanych stosowaniem zestawów kołowych bez ochrony ESD. Wypełnij krótki formularz kontaktowy, a jeden z naszych ekspertów ESD chętnie przekaże Ci dodatkowe informacje.


Ochrona ESD za pomocą elementów przewodzących oraz kółek i zestawów kołowych ESD
Wiele branż pracuje z wrażliwą technologią, dla której przewodność elektryczna odgrywa ważną rolę. Przemysł samochodowy i elektryczny to dwa obszary, w których koła i zestawy kołowe ESD mogą przynieść korzyści. Koła i zestawy kołowe ESD są jednak również niezbędne w przedsiębiorstwach, w których występuje ryzyko eksplozji. Należą do nich fabryki pirotechniczne, fabryki olejów mineralnych i zakłady chemiczne. Tutaj, ładunki elektrostatyczne mogą mieć nie tylko poważne konsekwencje dla urządzeń, ale może to być również niebezpieczne dla ludzi.
Ochrona wrażliwej elektroniki
Ochrona wrażliwych urządzeń elektronicznych przed wyładowaniami elektrostatycznymi polega na zapobieganiu gromadzenia się ładunków i kontrolowanemu wyładowaniu ładunków resztkowych. Jeśli zestawy kołowe są wykonane z materiałów takich jak plastik, mogą one zostać naładowane elektrostatycznie w bardzo krótkim czasie. Wszyscy znamy ten efekt, gdy odczuwamy małe wstrząsy elektryczne. Efekt ten jest często po prostu irytujący dla nas, ale w niektórych przypadkach może pociągać za sobą wysokie ryzyko. Może to mieć poważne konsekwencje, szczególnie dla wrażliwej elektroniki, ponieważ niekontrolowane wyładowania mogą mieć wpływ na sprzęt. Dlatego też ochrona wrażliwej elektroniki za pomocą kół i zestawów kołowych ESD jest niezwykle ważna. Z tego powodu kółka i zestawy kołowe ESD są ważne dla każdego przemysłu. W TENTE oferujemy kółka i zestawy kołowe ESD do wózków paletowych, kółka i zestawy kołowe ESD do krzeseł, a jeśli chcecie Państwo czegoś bardziej specjalnego, oferujemy indywidualne kółka i zestawy kołowe ESD do krzeseł biurowych zgodnie z Państwa życzeniem.
Jakie obszary robocze wymagają ochrony?
Konieczność stosowania zabezpieczeń ESD można spotkać w prawie wszystkich miejscach pracy. Znajdziesz je w przemyśle samochodowym, w przemyśle elektrycznym, w magazynach, w obszarach produkcyjnych, w medycynie, w przemyśle farmaceutycznym i w laboratoriach. Ponieważ we wszystkich tych branżach ludzie i urządzenia są narażeni na wyładowania elektrostatyczne, ważne jest odprowadzanie ładunków do ziemi i zapobieganie powstawaniu ładunków elektrostatycznych na krytycznych dla ESD częściach i komponentach.
Wytyczne dotyczące przewodnictwa elektrycznego
Przestrzegamy normy DIN EN 61340, która określa wymagania względem kół i zestawów kołowych ESD. W przypadku urządzeń transportowych określa się maksymalną dopuszczalną całkowitą oporność wynoszącą jeden gigaohm (1x109 Ω). W idealnym przypadku rezystancja wynosi nie mniej niż 10 kiloomów, tak aby wyładowanie elektryczne napotykało na opór elektryczny podczas przemieszczania się w głąb ziemi, a ładunek nie był rozładowywany gwałtownie i w sposób niekontrolowany, ponieważ może to również poważnie uszkodzić wrażliwe komponenty.
Jeśli mają Państwo dalsze pytania dotyczące kół i zestawów kołowych ESD, prosimy o kontakt z nami.