Omikron – rozwiązanie do ekstremalnych wymagań
Koła Omikron o dużej wytrzymałości oferują wyjątkową nośność 15 000 kg/kółko w standardowej wersji (> 15 000 kg/wersja na zapytanie) i wyznaczają nowe standardy w zakresie wydajności i niezawodności.
Oprócz dużej nośności ważne jest również zapewnienie bezpieczeństwa podczas przenoszenia ciężkich ładunków. Wytrzymałe kółka Omikron zostały zaprojektowane tak, aby zagwarantować bezpieczną i wygodną zwrotność nawet w ekstremalnych warunkach. Jak to osiągnąć?
- Solidna obudowa została zaprojektowana z myślą o maksymalnej wytrzymałości. Spawana z litej stali, oferuje długą żywotność dzięki wysokiej jakości cynkowaniu.
- Wysokiej jakości, solidne łożyska obrotowe zapewniają doskonałe właściwości obrotowe przy dużych obciążeniach.
- Nasz nowy standard: Na życzenie kółka Omikron mogą być oferowane jako koła z blokadą. Dostępne są dwa rodzaje blokad kół funkcja blokowania za pomocą dźwigni kick pedal lub dźwigni ręcznej.
- Dodatkowe nowości: Wytrzymałe kółka skrętne z blokada kierunku jazdy (ta wersja koła może być również rozszerzona o funkcję blokowania koła)


Idealne koła do ekstremalnie ciężkich ładunków
Standardowy program rodziny Omikron obejmuje 160 wariantów wytrzymałych kół w systemie modułowym. Tutaj znajdziesz odpowiednie rozwiązanie dla Twoich super ciężkich wymagań transportowych. Niezależnie od tego, czy chodzi o logistykę, górnictwo, superciężką inżynierię mechaniczną czy przemysł energii wiatrowej: Możesz polegać na na solidnych i sprawdzonych zestawach kołowych Omikron, które zapewniają niezawodne bezpieczeństwo. Bez względu na stopień trudności zadania i rodzaj posadzki.
W trakcie wprowadzania innowacji do naszej rodziny Omikron rozszerzyliśmy również portfolio średnic dostępnych w standardowej gamie kół. Oznacza to, że możesz przewozić ciężkie ładunki, nie tylko bezpiecznie, ale również łatwiej, wygodniej i ciszej – nawet na wymagających powierzchniach.
A jeśli nie możesz znaleźć odpowiedniego rozwiązania w standardzie, kółko Omikron można dostosować do indywidualnych wymagań.
Korzyści z używania wytrzymałych zestawów kołowych Omikron
- Nasze najmocniejsze pojedyncze koło ma nośność 9000 kg – najmocniejszy podwójny zestaw kołowy (standardowy) ma nośność 15 000 kg. (na życzenie możliwa jest nośność >15 000 kg/zestaw kołowy ).
- Dostępne z blokada kierunku jazdy i blokadą koła.
- System modułowy składający się z szerokiej gamy mocowań na płytę, typów kół i wariantów obudowy.
- 160 kół w standardowej gamie: ulepszona oferta wytrzymałych kół do każdego podłoża, dostępne większe średnice kół oraz nowe, elastyczne kombinacje blokad (również z wprowadzonymi innowacjami).
- Omikron może być wyposażony w dodatkową ochronę stopy na życzenie.
- Idealny wybór dla superciężkich podwozi transportowych w różnych sektorach.


Uwolnij swój potencjał dzięki naszym wytrzymałym kołom Omikron
Skorzystaj z okazji, aby zwiększyć swoją produktywność, jednocześnie upraszczając obsługę najcięższych ładunków. Dzięki Omikron inwestujesz w jakość, niezawodność i najwyższą wydajność.
Zainspiruj się niektórymi z naszych dotychczasowych projektów:
Dla naszego duńskiego klienta P.Lindberg Industri A/S znaleźliśmy rozwiązanie mobilne do wózków transportujących łopaty wirnika turbiny wiatrowej o długości 108 metrów, ważącą ponad 50 ton.
Nasz belgijski klien AVT Europe projektuje ciężkie transportery, które muszą przewieźć do 63 000 kg za pomocą naszych wytrzymałych kół Omikron.
Nasze wytrzymałe kółka Omikron są z powodzeniem wykorzystywane przez naszych klientów do trudnych zadań – nawet poza podstawową gamą, ponieważ konstrukcja kół może być dodatkowo dostosowana do wymagań klientów.
Jesteś ciekawy? Dowiedz się więcej o dużym portfolio wytrzymałych kół przedstawionych w ulotce kół Omikron i skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o Omikron i omówić swoje wymagania. Wystarczy skorzystać z poniższego formularza kontaktowego. Nasz specjalista chętnie się z Tobą skontaktuje.