Ale jak można uniknąć takich nieefektywnych pożeraczy czasu?
Poprzez zastosowanie zestawów kołowych z elektrycznymi systemami blokującymi, które oferują inteligentne rozwiązania dla Twojego produktu.


Nasze rozwiązania dla ciebie
W TENTE rozumiemy ten problem i dlatego zaprojektowaliśmy Linea e-lock - kółko z elektryczną blokadą. Kółko z elektryczną blokadą wspiera wydajność i ergonomię. Zamiast szukać stopą trudno dostępnych pedałów, kółko może być aktywowane lub zablokowane przez naciśnięcie jednego przycisku.
Nasza Linea e-lock może być sterowana cyfrowo. System ten składa się z blokady kierunku jazdy i blokady całkowitej z elektroniczną aktywacją. Daje to możliwość budowania urządzeń medycznych, które nie wymagają żadnych pedałów. Istnieje również możliwość automatycznego blokowania.
Ale to nie wszystko. Nasa Linea e-lock oferuje Ci również dodatkowe korzyści:
- Oszczędność czasu: Więcej czasu na leczenie pacjentów, ponieważ wystarczy jedno naciśnięcie przycisku.
- Ergonomiczna praca: Brak zbędnych lub szkodliwych ruchów, takich jak schylanie się.
- Wydajność: Mniejszy stres dla personelu dzięki intuicyjnej i prostej obsłudze.
- Większy komfort pacjenta: Bezszelestne działanie dzięki elektrycznemu systemowi blokady Linea e-lock.
- Elastyczność: Szybka i łatwa integracja z indywidualnymi przepływami pracy i istniejącymi systemami.
- Spersonalizowany projekt: Dostosowanie i kolorystyka zgodnie z Twoimi życzeniami.
Czy masz już w głowie jasny obraz tego, gdzie i jak możesz zintegrować Linea e-lock z własnymi urządzeniami? A może potrzebujesz więcej informacji i inspiracji? W takim razie skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów. W tym celu wystarczy w kilku krokach wypełnić poniższy formularz kontaktowy, a jeden z naszych ekspertów chętnie się z Tobą skontaktuje.


Dlaczego właśnie Ty potrzebujesz kółek z elektryczną blokadą?
W związku ze zmianami demograficznymi zakłady opieki i szpitale stają przed nowymi wyzwaniami. Średnia długość życia rośnie, podobnie jak liczba badań medycznych. Niedobór wykwalifikowanych pracowników może szybko doprowadzić do stresujących sytuacji. Łatwo jest stracić kontrolę nad "drobiazgami", takimi jak to, czy kółko jest zablokowane, czy nie.
Zestaw kołowy z elektryczną blokadą Linea e-lock pomaga personelowi uzyskać lepszy ogląd sytuacji i określić jednym spojrzeniem na monitor, czy zestaw kołowy jest zablokowany czy odblokowany.
Jakie korzyści oferują zestawy kołowe z elektryczną blokadą od TENTE?
Kółka z elektrycznym systemem blokowania od TENTE charakteryzują się bezpieczeństwem, prostotą obsługi, poprawą ergonomii i korzyściami finansowymi.
Bezpieczeństwo kół z blokadą elektryczną zapewnia przede wszystkim dobrze widocznyna pozycja blokady. Można je indywidualnie dopasować. Na przykład stan blokady może być wyświetlany w postaci sygnału świetlnego, aby opiekunowie mogli natychmiast stwierdzić, czy kółka są zablokowane w danej pozycji. Cyfrowe sterowanie zestawem kołowym z elektryczną blokadą sprawia, że blokowanie jest proste i intuicyjne. Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku, aby zablokować lub zwolnić hamulec zestawu kołowego.
Poprawa ergonomii jest możliwa dzięki temu, że personel nie musi sięgać nogami do dźwigni ani schylać się, aby zablokować kółka. Blokowanie zestawów kołowych za pomocą elektrycznego systemu blokującego odbywa się bez ryzyka obrażeń i bez wysiłku. Ponieważ system blokujący jest wyposażony jedynie w przewody elektryczne, nie ma potrzeby stosowania nieporęcznych i ciężkich dźwigni. Dzięki temu aplikacja jest niezwykle lekka i umożliwia łatwe przesuwanie łóżka pacjenta lub sprzętu. Ponadto Linea e-lock może być zintegrowana z łóżkami lub urządzeniami bez żadnych ograniczeń. Kółko może być dostosowane i wyregulowane zgodnie z życzeniami projektantów produktu.
Korzyści finansowe z zastosowania zestawów kołowych z blokadą elektryczną osiąga się głównie dzięki poprawie ergonomii, jak już wspomniano powyżej. W końcu, jeśli poprawi się ergonomia personelu, to prawdopodobnie wystąpi mniej nieobecności pracowników związanych z chorobą. W czasach zmian demograficznych i niedoboru personelu pielęgniarskiego, liczne zwolnienia personelu pielęgniarskiego mogą być katastrofą. Poprawiając ergonomię, można znacznie zaoszczędzić koszty związane z ciągłością pracy.
Jesteśmy dumni z naszego koła z elektrycznym systemem blokowania Linea e-lock. Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat tego urządzenia zwiększającego produktywność, prosimy o kontakt z naszymi ekspertami za pomocą powyższego formularza kontaktowego. Z przyjemnością udzielimy Państwu porady!