Dlaczego potrzebujesz e-mobilności?
Elektryczne wózki transportowe cieszą się coraz większą popularnością. Nie tylko ułatwiają pracę, ale sprzęt transportowy z elektrycznie napędzanymi kółkami zwiększa również bezpieczeństwo i ergonomię podczas transportu sprzętu i pacjentów. Dzieje się tak, ponieważ e-mobilność eliminuje wysiłek fizyczny związany z pchaniem, ciągnięciem i uciążliwym blokowaniem. Dlatego wózki z napędem e-mobilnym z kółkami są coraz częściej spotykane w szpitalach, placówkach opiekuńczych, zakładach produkcyjnych i jednostkach przemysłowych.


Nasze rozwiązania dla ciebie
Czasy, kiedy musieliście przemieszczać ciężkie ładunki i wózki za pomocą samej siły fizycznej, minęły dzięki e-mobilności od TENTE. Właściwe kółko znacznie ułatwi codzienną pracę w waszej firmie. Dotyczy to również uruchamiania, zatrzymywania i blokowania wózka.
Nasze rezwiązania z zakresu e-mobilności z napędem elektrycznym mogą być stosowane w całym przemyśle. E-mobilność jest niezbędna wszędzie tam, gdzie trzeba przemieszczać sprzęt z jednego miejsca na drugie, a do jego pchania i zatrzymywania potrzebna jest znaczna siła fizyczna. Czy to samo dotyczy Państwa firmy? W takim razie zalety naszych rozwiązań dla e-mobilności mogą dotyczyć również Państwa:
Państwa korzyści z naszej e-mobilności
1. Poprawa ergonomii
- Zapobieganie schorzeniom układu mięśniowego i kostnego
- Zmniejszona liczba zwolnień lekarskich
- Lepsze warunki pracy, co oznacza, mniejszą rotację personelu
2. Zwiększona wydajność
- Obniżone koszty dzięki mniejszej liczbie zwolnień lekarskich
- Mniejsze obciążenie pracowników, dzięki czemu mogą się oni skupić na swoich głównych zadaniach
- Usprawniony przepływ pracy
Jeśli i Ty chciałbyś cieszyć się tymi korzyściami w swojej firmie, zapraszamy do wypełnienia poniższego formularza kontaktowego. Jeden z naszych ekspertów chętnie się z Państwem skontaktuje.


Dlaczego e-mobilność?
Napęd elektryczny dzięki swoim zaletom ma duże pole zastosowań. Bez elektrycznych układów napędowych dzisiejsza produkcja przemysłowa, zarządzanie towarami i mobilność byłyby całkowicie niemożliwe.
Czy e-mobilność dotyczy tylko branży motoryzacyjnej?
Absolutnie nie. Ten temat ma ogromny wpływ na rozwiązania mobilne do różnych zastosowań. Na przykład sektor medyczny, hotelarstwo i gastronomia oraz logistyka stawiają na e-mobilność.
Co jeszcze jest częścią e-mobilności?
Wszędzie tam gdzie trzeba przemieszczać ciężkie ładunki, elektryczne urządzenia napędowe TENTE zapewniają wsparcie. Czy to w sektorze zdrowia, na przykład na łóżkach szpitalnych lub łóżkach rehabilitacyjnych, czy też w logistyce podczas transportu towarów - elektryczne koła napędowe zmniejszają obciążenie podczas załadunku i przemieszczania. Również manewrowanie na zakrętach i w ograniczonych przestrzeniach zyskuje na efektuwności. Mobilność elektryczna w równym stopniu poprawi zdrowie, bezpieczeństwo i wydajność w Twojej firmie.
Czy E- mobilność jest odpowiedzią na bolączki związane z wymagającymi powierzchniami i posadzkami?
Odpowiedź brzmi: tak, zdecydowanie. Wyobraźmy sobie wózek do sprzątania w hotelu, załadowany różnego rodzaju rzeczami, takimi jak ręczniki, środki czystości, worki na śmieci i wiele innych. A teraz wyobraź sobie jazdę tym załadowanym wózkiem po wykładzinie dywanowej. To jest opór toczenia, który można pokonać tylko dużym wysiłkiem fizycznym. E-mobilność jest szczególnie opłacalna, gdy warunki podłoża są trudne.