Ultratech – nasz sprinter
Doskonała wydajność w zastosowaniach przemysłowych. Idealny do jazdy na wprost z dużą prędkością i dużym obciążeniem.
Ultratech plus – Nasz mistrz
Zoptymalizowane pod kątem maksymalnej nośności, wysokich prędkości, szybkiego przyspieszania i zwalniania, a także częstych zmian kierunku jazdy.
Novatech – Nasz sprawdzony klasyk
Testowane przez wiele lat i odpowiednie do różnych zastosowań: odporne na ścieranie, rozdarcia i przecięcia.
„To, co nas przekonało, to trwałość kółek specjalistycznych – i know-how naszych partnerów biznesowych z TENTE“
Maarten Van Looveren, dyrektor generalny w AVT Europe


Podejmujemy się każego wyzwania: Nasze koła PU premium.
Co sprawia, że nasze koła są tak wyjątkowe?
Na przykład o 100% dłuższy czas pracy w porównaniu z konkurencją.
Pobierz ulotki już teraz, aby poznać więcej korzyści.
Efektywne rozwiązania dla przemysłu
Nasze koła Novatech i Ultratech doskonale sprawdzają się na szybko rozwijającym się rynku logistycznym, szczególnie w autonomicznych systemach transportowych i zautomatyzowanych rozwiązaniach magazynowych. Klienci są pod wrażeniem wydajności oraz wartości dodanej naszych produktów – koła Ultratech Plus jest często oceniane przez naszych klientów jako najlepsze rozwiązanie.
ULTRATECH Plus – poliuretan premium zapewniający maksymalną wytrzymałość
ULTRATECH Plus minimalizuje przestoje logistyczne. Zapewnia wyjątkową odporność na zużycie oraz odporność na ciepło, nawet w ekstremalnych warunkach. Zmniejsza to koszty konserwacji i zwiększa wydajność — dlatego to idealny wybór do systemów pracy ciągłej.

Koła i zestawy kołowe TENTE: Poruszamy świat – od ponad 100 lat.
Interesują Cię nasze koła z poliuretanem premium?
Wypełnij poniższy formularz kontaktowy, aby skontaktować się z naszymi ekspertami od poliuretanu. Nasz zespół z przyjemnością pomoże w znalezieniu idealnego rozwiązania mobilności dla Twoich indywidualnych potrzeb. Niezależnie od tego, czy są to luźne koła poliuretanowe, czy kółka premium, nasze portfolio ma wszystko. Poproś o konsultację eksperta już teraz!