Zestawy kołowe o niskiej wysokości, które uzupełnią Twój projekt
Możliwym rozwiązaniem tego problemu jest zastosowanie wytrzymałych kółek o niewielkiej wysokości całkowitej. W przeciwieństwie do tradycyjnych kółek, które często są duże i nieporęczne, te kółka można umieścić dyskretnie pod meblem sklepowym. W ten sposób wygląd mebli sklepowych zachowuje prostotę i elegancką estetykę. Te kółka są idealnym wyborem zwłaszcza dla nowoczesnych mebli sklepowych, które często charakteryzują się minimalistycznym wzornictwem. Jedynym mankamentem jest to, że kółka te nie mogą mieć dużej nośności - i tu z pomocą przychodzi TENTE.


Nasze rozwiązanie dla Ciebie: Linea load
Nasz zestaw kołowy Linea load ma wyjątkową zaletę: małą średnicę połączoną z dużą nośnością. Przy średnicy koła wynoszącej zaledwie 50 mm, kółko to może przenosić obciążenie do 100 kg, co czyni je szczególnie wydajnym i wszechstronnym produktem. Mała średnica kółek pozwala na uzyskanie większej przestrzeni do pokazania i wyeksponowania wystawianego produktu.
Ponadto koła Linea płynnie łączą się z meblami, dzięki szerokiej gamie mocowań. Kółka te są dostępne w różnych kolorach, aby ładnie integrować się z projektem mebla. Jeśli potrzebujesz specjalnego koloru, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami. Stworzymy dla Ciebie idealny kolor na zamówienie.
Na dodatek Linea load oferuje optymalną zwrotność. Dzięki nim można szybko i łatwo zmienić położenie mebli sklepowych i produktów. Dźwignia hamulca blokuje koło tak, aby nie przesunęło się ono ani o milimetr ze swojej pozycji. Dzięki temu kółko TENTE jest niezawodnym i stabilnym produktem, który zapewnia bezpieczną i stabilną podstawę.
Twoje korzyści z Linea load
- Nośność 100 kg w wersji z podwójnymi kołami, przy niskiej wysokości całkowitej, aby pokazać i wyeksponować wystawiany product
- Doskonała zwrotność dzięki precyzyjnym łożyskom kulkowym w kołach
- Pewna blokada, aby wszystko stało na swoim miejscu
- Różne kolory, aby idealnie dopasować się do Twojego projektu
Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji lub mają jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt. Zawsze jesteśmy gotowi pomóc i doradzić. Jeśli potrzebujesz osobistej konsultacji lub szukasz rozwiązania dostosowanego do Twoich szczególnych wymagań, nie wahaj się z nami skontaktować. Mamy doświadczony zespół ekspertów, którzy z przyjemnością pomogą Ci znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twoich potrzeb. Aby się z nami skontaktować, prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego, a my skontaktujemy się z Państwem tak szybko, jak to możliwe. Z niecierpliwością czekamy na wiadomość od Ciebie i pomoc!


Dlaczego zestawy kołowe o małej wysokości całkowitej mają mniejszą nośność?
Kółka o małej wysokości całkowitej mają mniejszą nośność niż kółka o większej wysokości całkowitej ze względu na swoją konstrukcję. Dzieje się tak dlatego, że zestawy kołowe o małej wysokości mają również mniejszą średnicę. Mniejsza średnica skutkuje mniejszą powierzchnią styku pomiędzy zestawem kołowym a podłogą, co prowadzi do większego oddziaływania sił. Może to prowadzić do zmniejszenia nośności.
Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy wyborze zestawów kołowych?
Wybór odpowiedniego zestawu kołowego zależy od kilku czynników, takich jak rodzaj zastosowania, ładunek do przemieszczenia i rodzaj podłogi, na której zestaw będzie używany. Ważne są również: nośność, średnica, stan podłogi, rodzaj zastosowania, środowisko i mocowanie. Jeśli nie jesteś pewien, który typ lub model kółka jest najlepszy, skonsultuj się z ekspertem, który pomoże Ci wybrać odpowiedni zestaw kołowy.
Jak kółka do mebli sklepowych mogą wpłynąć na ruch klientów i doświadczenie zakupowe?
Kółka do mebli sklepowych mogą odgrywać ważną rolę w kształtowaniu doświadczenia zakupowego w sklepach detalicznych. Właściwe kółka meblowe mogą zapewnić większą elastyczność i oszczędność miejsca, oraz łatwiejsze przemieszczanie.