Cisza jest złotem: Odpowiednio dobrane kółka mogą mieć ogromne znaczenie
W długich korytarzach szpitala, gdzie każdy dźwięk odbija się echem i każda chwila ma znaczenie, nie można przecenić znaczenia cichego otoczenia. Wyobraź sobie, że terkot kółek wózka zakłóca bardzo potrzebny pacjentowi sen lub że ciągły hałas przemieszczanych łóżek dokłada niepotrzebnego stresu do i tak już wymagającej pracy.
W takich sytuacjach z pomocą przychodzą kółka redukujące hałas, które zwiększają komfort pacjentów i gwarantują pracownikom służby zdrowia spokojną pracę i wyraźną komunikację, bez nieustannego szumu sprzętu. Minimalizując jedno z najbardziej rozpowszechnionych źródeł hałasu w szpitalu, te zaawansowane kółka przyczyniają się do stworzenia cichszego otoczenia, w którym każdy dźwięk – lub jego brak – ma znaczenie.


Nasze rozwiązania dostosowane do potrzeb sprzętu szpitalnego
Nasze ergonomiczne i ciche rozwiązania zapewniają komfort pacjentom i personelowi pielęgniarskiemu. Ciche blokowanie i zwalnianie kółek nie zakłóca odpoczynku pacjenta. Płynny i cichy ruch, który umożliwiają, przyczynia się do zdrowego środowiska pracy.
Jednym z naszych kółek premium do łóżek szpitalnych jest Linea. Ma niski poziom hałasu podczas zmiany biegów, co przyczynia się do niezakłóconego powrotu do zdrowia pacjentów. Ponadto prosta i intuicyjna obsługa upraszcza działanie i zapewnia większe bezpieczeństwo. Cała rodzina Linea oferuje wysokiej jakości koła tworzywowe wykonane z poliuretanu, co zapewnia niskie opory toczenia i wysoki komfort jazdy zarówno na miękkich jak i twardych nawierzchniach. Dostępne są wersje koła z miękkim bieżnikiem, które zapewniają jeszcze cichsze środowisko pracy.
Twoje wybory z Linea
- Linea clinic:Znacznie zwiększa bezpieczeństwo dzięki minimalnej wysokości zestawu kołowego. Podwójny zestaw kołowy zapewnia optymalną zwrotność oraz łatwą i cichą pracę.
- Linea clinic load:Nasza wzmocniona wersja dla ładunków do 200 kg.
- Linea e-lock:System blokowania jest zintegrowany z kołem, a funkcje blokowania są sterowane elektronicznie.
Wszystkie te kółka spełniają wymagania normy DIN EN 12531 dla łóżek szpitalnych.

To zależy od Ciebie
Wybór odpowiedniego zestawu kołowego może wydawać się drobną decyzją, ale zwłaszcza w ochronie zdrowia jego wpływ może być ogromny. Nasz zespół ekspertów chętnie przeanalizuje uwarunkowania Twojego projektu i dobierze odpowiednie koła do Twoich potrzeb. Skontaktuj się z nami już dziś, aby znaleźć idealne kółka, wypełniając formularz kontaktowy. Pamiętaj: Odpowiednie kółka przyczyniają się do rozwoju opieki zdrowotnej.