Rozwiązanie: lepsza organizacja dzięki zastosowaniu kolorowych kółek i zestawów kołowych
Często myślimy o kolorach w kategoriach wzornictwa lub estetyki, ale kolory mają znacznie szersze znaczenie. Zastosowanie kolorów w projektowaniu produktów służy również poprawie bezpieczeństwa lub organizacji obszarów roboczych. Za pomocą kolorów i nadruków specyficznych dla danego obszaru można podzielić przedmioty na grupy lub wskazać dział do którego przynależą.
Może to być również dowolny wzór lub grafika firmowa zaprojektowana dla identyfikacji funkcji urządzenia. Takie kodowanie oszczędza czas, ponieważ wskazuje już na odpowiednią funkcję. W nagłych przypadkach może to przyspieszyć udzielenie pomocy a nawet uratować życie.


Nasze rozwiązania mobilne dla Ciebie
Dla prawie wszystkich naszych zestawów kołowych i kółek jesteśmy w stanie stworzyć kolory zgodnie z Państwa indywidualnymi wymaganiami. Mamy w tym zakresie duże doświadczenie. Dzięki naszemu dogłębnemu know-how i infrastrukturze technicznej jesteśmy w stanie wykonać kolorystykę według Państwa specyfikacji lub wymogów projektu.
Możemy jednak pójść o krok dalej. Oferujemy kolorowe wzory dla zwiększenia użyteczności zgodnie z nowym rozporządzeniem o wyrobach medycznych (MDR), które obowiązuje od 26 maja 2021. Celem jest tutaj uniknięcie błędów w zastosowaniu sprzętu, aby zapewnić pomoc ratującą życie. Dzięki kolorowym kółkom i zestawom kołowym ułatwiamy osiągnięcie tego celu.
Kodowanie kolorystyczne TENTE
TENTE oferuje możliwość oznaczenia kolorystycznego kółek zgodnie z Państwa życzeniem. To kodowanie kolorystyczne jest już dzisiaj stosowane przez klientów w szpitalach:
- Żółte zabarwienie może pomóc w łatwiejszej identyfikacji sprzętu nadającego się i nienadającego się do pracowni MR.
- Niebieskie nakładki wskazują na możliwość mycia.
- Zielone oznaczenia na dźwigni blokady wskazują na blokadę kierunku jazdy.
- Czerwone oznaczenia na dźwigni blokady wskazują na blokadę całkowitą.
Opcjonalnie można również zastosować czerwone oznaczenia, aby wskazać zablokowaną lub odblokowaną pozycję kółka.
Twoje korzyści z kolorowych kółek TENTE
- Lepsza organizacja.
- Poprawa wydajności procesów.
- Zwiększone bezpieczeństwo w środowisku pracy.
- Większa użyteczność podczas korzystania ze sprzętów.
- Mniej błędów w obsłudze zgodnie z MDR.
Teraz Twoja kolej
Jeśli szukasz zestawów kołowych, które pasują do Twojego zastosowania i zapewniają lepszą orientację, skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów. Aby to zrobić, wystarczy wykonać kilka kroków w formularzu kontaktowym, a nasz ekspert z przyjemnością się z Tobą skontaktuje.


Jak produkujemy kolorowe kółka i zestawy kołowe?
W pierwszej kolejności dokonujemy fotometrycznego pomiaru pożądanego odcienia koloru i analizujemy go za pomocą specjalnych przyrządów pomiarowych. Na podstawie tych danych i przy uwzględnieniu wszystkich decydujących parametrów procesu, tworzymy dokładną recepturę koloru dla Państwa zestawów kołowych i kół. Wynik jest porównywany w laboratorium z żądanym odcieniem i ostatecznie weryfikowany. Jeśli kolor odpowiada idealnie Państwa wymaganiom, zostaje on zapisany jako próbka referencyjna wraz z odpowiednimi danymi procesowymi w naszej bibliotece klienta. Dzięki temu możemy w każdej chwili przypomnieć sobie Twój odcień koloru i wygenerować go ponownie dla Twoich zestawów kołowych i kółek.
Dlaczego kółka i zestawy kołowe powinny być kolorowe?
Kolorowe kółka zapewniają lepszą orientację. Kodowanie kolorystyczne w obszarach wrażliwych, takich jak placówki opiekuńcze, ma ogromne znaczenie dla szybkiego przydzielania poszczególnych obszarów i środków ochrony. Pomaga również w identyfikacji błędnie umieszczonego sprzętu i zwróceniu go na właściwe miejsce.
Czym jest nowe rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych (MDR)?
Od 26 maja 2021 r. obowiązuje nowe unijne rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych (MDR). MDR określa, w jaki sposób wyroby medyczne i akcesoria są wprowadzane na rynek i jak powinny być używane. To nowe rozporządzenie dotyczy wyrobów medycznych przeznaczonych do zabiegów i kontaktów z pacjentami. Ogólnym celem nowego rozporządzenia jest zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów.