Nasz system E-Drive dla Ciebie
Wyobraź sobie, że Twoi pracownicy spędzają cały dzień roboczy na pchaniu i spowalnianiu ciężkich ładunków własnym ciężarem ciała. W dłuższej perspektywie może to prowadzić do schorzeń mięśni i stawów, które są kosztowne zarówno dla pracowników, jak i dla firmy. Jak jednak sprostać tym wyzwaniom bez uszczerbku dla bezpieczeństwa, produktywności i elastyczności?
W tym miejscu pojawia się nasze innowacyjne rozwiązanie: system E-Drive firmy TENTE. Specjalizujemy się w poprawie ergonomii w logistyce, oferując wydajne i elastyczne rozwiązania.


Rozwiązania E-Drive dla ergonomicznej pracy w logistyce
Systemy E-Drive firmy TENTE oferują dostosowane do potrzeb rozwiązanie zapewniające wydajną mobilność i ergonomiczną pracę w logistyce. Korzystając z naszych zmotoryzowanych zestawów kołowych, można cieszyć się szerokim zakresem korzyści.
System E-Drive oferuje trzy różne warianty: E-Drive flex, E-Drive optima i E-Drive ultimate. Dzięki naszemu podstawowemu wariantowi, E-Drive flex, można przemieszczać ładunki bez wysiłku, bez konieczności użycia dużej siły. E-Drive optima idzie o krok dalej i oferuje asystenta hamowania oraz stały moment obrotowy dzięki bezszczotkowemu silnikowi. Pozwala to na bezpieczny transport ładunków na rampach. Wreszcie, dzięki programowalnemu sterownikowi logicznemu, E-Drive ultimate zapewnia niemal nieograniczoną elastyczność i dostosowanie do konkretnych zastosowań.
Wydajna mobilność i ergonomia
Zalety systemu E-Drive firmy TENTE
Podsumowując, system E-Drive firmy TENTE oferuje wydajne rozwiązanie mobilne, które promuje ergonomiczną pracę, zwiększa produktywność, a jednocześnie jest elastyczne i łatwe w obsłudze. Co nie mniej ważne, system E-Drive umożliwia szybki i przyjazny dla użytkownika montaż. Zmotoryzowane kółka można po prostu przymocować do istniejących systemów transportowych i natychmiast skorzystać z ich zalet.
Zalety systemu E-Drive:
- Ergonomiczna praca, a tym samym mniej przestojów
- IZwiększona produktywność dzięki bezwysiłkowemu przemieszczaniu ciężkich ładunków
- Elastyczne zastosowanie również z istniejącymi systemami transportowymi
- Możliwość dostosowania do potrzeb dzięki silnikowi podnoszącemu
- Zwiększona prędkość operacji
- Przyjazny dla użytkownika montaż


Jakie są trzy najważniejsze argumenty przemawiające za naszym systemem E-Drive?
Zwiększona produktywność
Nasza rolka z napędem silnikowym E-Drive pomaga zwiększyć wydajność operacji. Może to prowadzić do oszczędności kosztów. E-Drive jest wyjątkowo łatwy w obsłudze i może z łatwością przenosić nawet najcięższe ładunki.
Bardzo elastyczny w użyciu
Rolka z napędem silnikowym E-Drive jest wyposażona w mechanizm podnoszący, dzięki czemu można ją łatwo podnieść, co zapewnia pełną elastyczność we wszystkich kierunkach. W razie potrzeby rolka z napędem silnikowym opuszcza się ponownie i jest natychmiast gotowa do użycia. Kolejna zaleta: E-Drive nie musi być montowany na specjalnie wykonanym sprzęcie, ale może być łatwo podłączony do istniejących systemów transportowych. W ten sposób można zmotoryzować wszystkie aplikacje. W ten sposób można zachować już sprawdzone systemy transportowe i jednocześnie zwiększyć produktywność.
Lepsza ergonomia
Szczególnie w logistyce bardzo często występują zaburzenia układu kostnego i mięśniowego (MSD). Mogą one nie tylko wpływać na zdrowie pracowników, ale także prowadzić do wysokich kosztów w dłuższej perspektywie z powodu przestojów pracowników. Nasze zestawy kołowe z napędem silnikowym E-Drive ultimate mogą pomóc firmom produkcyjnym skutecznie zminimalizować MSD w ich własnych halach produkcyjnych.