Dlaczego potrzebujesz są kółka z funkcją safety?
W TENTE projektujemy kółka z funkcją safety- co to oznacza?
Zestawy kołowe z funkcją safety są na stałe zablkowane, dopiero użycie ręcznej dźwigni umożliwia ruch. Tak długo, jak dźwignia jest aktywna, kółka mogą się poruszać.
System ten zapewnia bezpieczną pozycję i wyklucza niezamierzony ruch. W terminologii technicznej, jest to również określane jako kółka z hamulcem postojowy.


Nasze rozwiązania dla Ciebie
Nasze zestawy kołowe z funkcją safety mogą być stosowane w wielu gałęziach przemysłu. Wszędzie tam, gdzie transportuje się ludzi lub ładunki, bezpieczeństwo pracy jest priorytetem. Być może pracujesz w przemyśle, sektorze medycznym, a może sam wytwarzasz produkty mobilne i potrzebujesz kółek z funkcją safety?
Nie ma problemu. Mamy odpowiednie rozwiązanie mobilne dla ciebie. Nasze kółka z funkcją safety są idealne dla wszystkich obszarów zastosowań, które wymagają zmniejszonego ryzyka wypadków. Należą do nich m.in. urządzenia medyczne, meble szkolne i biurowe, wyposażenie statków i pociągów, wózki bagażowe i transportowe o średniej i dużej nośności.
Korzyści, które zapewniają zestawy kołowe z funkcją safety
- Zwiększone bezpieczeństwo podczas transportu osób lub ciężkich ładunków.
- Spełnine wymogi BHP.
- Zwiększona wydajność, ponieważ nie traci się czasu na blokowanie kół stopą.
- Zapewnienie ergonomii przy wykonywaniu codziennych procesów w Państwa zakładzie.
- Uniwersalne zastosowanie, które można stosować we wszystkich branżach.
- Gwarancja trwałości, dzięki zintegrowaniu systemu z zestawem kołowym. Takie rozwiązanie chroni przed wpływami środowiska, takimi jak kurz, woda rozpryskowa i brud.
Jeżeli szukają Państwo sposobu na zapewnienie bezpieczeństwa I zwiększenie efektywności w firmie zapraszamy do kontaktu. Wystarczy wypełnić poniższy formularz kontaktowy w kilku prostych krokach, a my wspólnie z naszym ekspertem znajdziemy dla Państwa odpowiednie i bezpieczne rozwiązanie.


W których obszarach stosowano hamulec postojowy?
Zestawy kołowe z hamulcem postojowym znamy z wózków bagażowych na lotnisku. Uruchamia się on tylko wtedy, gdy dźwignia przewidziana do tego celu jest wciśnięta i tym samym Innymi słowy, wózek może się poruszać tylko wtedy, gdy dźwignia jest wciśnięta. Zestawy kołowe z hamulcem postojowym (funkcją safety) blokują się natychmiast po puszczeniu dźwigni, zapewniając w ten sposób bezpieczne zablokowanie kół i zestawów kołowych. Zapobiega to stoczeniu się wózków w chwili nieuwagi.
Inne wózki wyposażone w kółka z hamulcem typu safety działają w ten sam sposób. Naciśnięcie uchwytu wózka powoduje automatyczne zwolnienie blokady. Gdy operator odejdzie hamulec automatycznie się blokuje i natychmiast zatrzymuje ruch urządzenia.
Dzięki zastosowaniu zestawów kołowych funkcją safety użytkownik ma zawsze kontrolę nad kołem. Nawet jeśli zapomni zablokować koła, nie doprowadzi to do stoczenia się urządzenia. Jest to istotny czynnik zapobiegania wypadkom z udziałem ludzi. Zestaw kołowy z hamulcem typu safety prowadzi więc do zwiększenia bezpieczeństwa pracy ludzi i urządzeń.