Mniejsze obciążenie personelu dzięki blokadzie centralnej
W TENTE oferujemy szeroki zakres rozwiązań, które mogą ułatwić pracę personelu szpitalnego i zwiększyć bezpieczeństwo dzięki naszej centralnej blokadzie.
Wiemy, że blokada centralna jest kluczowym rozwiązaniem dla personelu szpitala, ponieważ pozwala na bezpieczne i efektywne blokowanie i odblokowywanie łóżek szpitalnych i innych wózków medycznych. Zapewnia on również pacjentom wysoki poziom stabilności i bezpieczeństwa, gwarantując, że ich łóżka szpitalne i inny sprzęt medyczny nie będą się niespodziewanie poruszać. Ponadto blokada centralna zmniejsza prawdopodobieństwo wypadków i obrażeń, co istotnie zwiększa bezpieczeństwo w miejscu pracy.


Nasze rozwiązania dla Ciebie
Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu na rynku medycznym oraz bogatemu portfolio możemy zaoferować Państwu rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb środowiska medycznego. W naszej gamie produktów oferujemy różne rodzaje systemów blokad centralnych. Z naszymi zestawami kołowymi Integral, Integral twin i Linea oferujemy opcje z mechaniczną blokadą za pomocą sześciokątnych prętów. W przypadku Linea safety oferujemy koła umożliwiające blokadę za pomocą cięgien Bowdena. Dodatkowo w naszym asortymencie mamy równeż elektryczny zamek centralny z Linea e-lock. Jeśli masz pytania lub chcesz otrzymać próbki tych zestawów kołowych i systemów blokujących, skontaktuj się z nami za pomocą poniższego formularza kontaktowego.
Korzyści z centralnej blokady w zestawach kołowych TENTE
- Centralna blokada ułatwiająca pracę personelu szpitala
- Cicha i łatwa blokada dla komfortu oraz bezpieczeństwa pacjentów
- Szeroki asortyment zestawów kołowych z różnymi opcjami blokady centralnej
- Mechaniczne i elektryczne systemy centralnej blokady
- Dostępne są opcje zmywalne i ESD
Jeśli jesteś zmęczony zmaganiem się z łóżkami szpitalnymi i wózkami medycznymi, które nie posiadają centralnej blokady, to nasze kółka będą idealnym rozwiązaniem. Nie musisz tracić czasu i energii na zmaganie się z ciężkimi urządzeniami - już dziś przejdź na nasze kółka i poczuj różnicę. Skontaktuj się z nami poprzez nasz formularz kontaktowy poniżej, aby dowiedzieć się więcej i zacząć!


Jak działa blokada centralna?
Blokada centralna blokuje jednocześnie kilka zestawów kołowych i w ten sposób skutecznie zabezpiecza urządzenie transportowe przed stoczeniem się lub przesunięciem. W przeciwieństwie do blokady indywidualnej system ten jest połączony z co najmniej dwoma zestawami kołowymi i może być aktywowany bezpośrednio na wszystkich zestawach kołowych.
Jakie obszary wymagają blokady centralnej?
Ten rodzaj blokady jest przydatny we wszystkich obszarach zastosowania, w których urządzenia muszą być często przesuwane i ponownie blokowane. Zamek centralny jest szczególnie zalecany w sektorze szpitalnym, ponieważ personel szpitalny musi przemieszczać łóżka szpitalne i urządzenia medyczne z jednego obszaru do drugiego. To rozwiązanie jest również także wykorzystywane w sektorze przemysłowym, ponieważ również tutaj może znacznie zmniejszyć ergonomiczne obciążenie pracowników.
Kiedy zalecane jest stosowanie zamka centralnego?
Ogólnie rzecz biorąc, zamek centralny jest zalecany wszędzie tam, gdzie konieczne jest zapewnienie bezpiecznego postoju urządzeń. Jednocześnie zapewniony jest szybki, łatwy i niezawodny proces odblokowywania.