Leksykon: Z
Zestawy platform transportowych
Zespół platform transportowych to nowoczesny system transportu wykorzystywany do dostarczania artykułów na linię produkcyjną dokładnie na czas (JIT). Zespoły platform transportowych są preferowanym środkiem transportu i przyczyniają się do wzrostu wydajności procesów operacyjnych głównie w takich miejscach, jak lotniska, dworce kolejowe, lecz również do kompletowania zamówień w centrach logistycznych.
Jak działa zespół platform transportowych
Istnieją rozmaite typy zespołów platform transportowych. W tym środku transportu ciągnięta jest platforma ładunkowa poruszana hydraulicznie lub pneumatycznie, która przyjmuje na siebie nośniki ładunku zamontowane na zestawach kołowych. Odbywa się to w pełni automatycznie lub z wykorzystaniem załadunku ręcznego. Z zasady zespoły platform transportowych są wykorzystywane w tak zwanych obwodowych systemach transportu zakładowego. Obsługiwana przez człowieka jednostka ciągnąca holuje pewną liczbę doczepionych jednostek transportowych z umieszczonymi na nich ładunkami od miejsca pobrania aż do celu wzdłuż uprzednio zaplanowanej trasy na terenie zakładu. Do możliwych miejsc docelowych w środowisku przemysłowym należą między innymi magazyny, stacje montażowe i linie produkcyjne. Po dotarciu do miejsca docelowego towary mogą zostać rozładowane w zależności od wymagań i przy minimalnym nakładzie czasu w formie całych jednostek transportowych lub poszczególnych nośników ładunku.
Wytrzymałe zestawy kołowe do nośników ładunku
TENTE może Tobie dostarczyć odpowiednie koła i zestawy kołowe do każdego zastosowania. Oznacza to, że dostępne są również specjalne zestawy kołowe przystosowane do warunków w zastosowaniach logistycznych i w innych obszarach, w których używane są systemy transportowe takie jak zespoły platform transportowych. Wytrzymałe materiały, solidna konstrukcja i trwała jakość — wszystko to łączy się ze sobą w portfolio produktów producenta zestawów kołowych.