Leksykon: Z
Zestawy kołowe nadające się do mycia spełniające surowe wymagania higieniczne
Niektóre warunki eksploatacji wymagają, by zestawy kołowe były zdatne to mycia. Na przykład w szpitalach i kuchniach komercyjnych obowiązują rygorystyczne przepisy dotyczące higieny. W tych obszarach wszelkie używane urządzenia mobilne muszą być również regularnie czyszczone. Czyszczenie odbywa się zwykle pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze. Jeżeli zestawy kołowe nie są zdatne do mycia, mogą one ulec korozji.
Właściwości zestawów kołowych zdatnych do mycia
W szczególności szpitale często dysponują automatycznymi systemami myjącymi, które działają bardziej na zasadzie myjni. Łóżka szpitalne, na przykład, są po prostu do nich wprowadzane, a następnie dokładnie dezynfekowane i czyszczone. Aby mieć pewność, że zestawy kołowe do łóżek szpitalnych będą mogły to znieść, są one wykonane z wysokiej jakości blachy ze stali chromowanej, a ich elementy — ze stali nierdzewnej. Podczas czyszczenia na szczególne ryzyko narażone są zwłaszcza łożyska. Zestawy kołowe zdatne do mycia są więc uszczelnione, aby nie dopuścić do przeniknięcia wody i środków czyszczących do wnętrza łożyska. W przypadku używania zestawów kołowych zdatnych do mycia istotne jest również, by mocowanie również było uszczelnione. Należy to wziąć pod uwagę przy zakupie urządzenia i jest to obowiązkiem właściwego producenta.
Koła TENTE: zdatne do mycia i nierdzewne
Wybrane zestawy kołowe TENTE są zdatne do mycia, nierdzewne i przewodzą prąd elektryczny. Te zestawy kołowe z poliamidowym korpusem koła i poliuretanowym bieżnikiem są wyposażone w uszczelnione łożysko kulkowe precyzyjne. Obudowa ze stali nierdzewnej również zapewnia lepszą odporność na korozję. Takie zestawy kołowe są na przykład dostępne w serii TENTE Integral przeznaczonej do łóżek — zestawy tej serii są nieustannie rozwijane od 1950 roku i zdobyły już nagrody za swoje wzornictwo.
Masz jakieś pytania dotyczące naszych kół i zestawów kołowych albo tego, co sprawia, że są zdatne do mycia? Skontaktuj się z nami — udzielimy Ci wyczerpujących informacji. Z przyjemnością wykorzystamy naszą dogłębną wiedzę i bogate doświadczenie do stworzenia niestandardowego rozwiązania systemowego.