Leksykon: Z
Zestawy kołowe i koła TENTE do wózków paletowych
W halach produkcyjnych, w magazynach supermarketów lub w porcie — elektryczne i ręczne wózki paletowe są używane w wielu różnych obszarach. Mogą na przykład służyć do transportowania towarów na paletach po płaskim podłożu.
Innowacyjne zestawy kołowe i koła TENTE do wózków paletowych charakteryzują się wysoką jakością. Oferują też najlepsze parametry pracy i trwałość. Nośność dynamiczna wynosi do 1000 kg na koło. Ważne jest zachowanie nośności nawet w przypadku zestawów kołowych o małej wysokości całkowitej. Koła są łagodne dla podłoża i odporne na zużycie i korozję.
Dzięki profesjonalnemu zarządzaniu magazynem i logistyce TENTE, zestawy kołowe i koła do wózków paletowych zawsze mogą zostać szybko dostarczone. Czy masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego, jakie zestawy kołowe lub koła byłyby najbardziej odpowiednie do Twojego wózka paletowego? Skontaktuj się z nami – chętnie udzielimy Ci szczegółowych porad!
Koła i zestawy kołowe TENTE do wózków paletowych
Innowacyjne koła i zestawy kołowe TENTE do wózków paletowych przekonują swoją wysoką jakością i są wyjątkowo mocne i trwałe. Nośność dynamiczna wynosi do 1000 kg na koło. Ważne jest zachowanie nośności nawet w przypadku zestawów kołowych o niewielkiej wysokości całkowitej. Koła te są delikatne dla podłóg i odporne na zużycie i korozję.
Dzięki profesjonalnym procedurom magazynowym i logistycznym TENTE koła i zestawy kołowe do wózków paletowych są bardzo szybko dostępne. Masz jakieś pytania dotyczące tego, jakie koła lub zestawy kołowe byłyby najbardziej odpowiednie do Twojego wózka paletowego? Skontaktuj się z nami — z przyjemnością udzielimy Ci szczegółowej porady!