Leksykon: Z
Zalety trójkątnych wózków dolly
Wózki trójkątne typu dolly zapewniają doskonały sposób transportowania ciężkich ładunków przy jednoczesnym zapewnieniu bardzo dobrej zwrotności. Trzy zestawy kołowe skrętne są przykręcone do płyty, która z kolei jest przymocowana do urządzenia za pomocą płyty przykręcanej śrubami. Powoduje to zwielokrotnienie i tak już dużej nośności każdego indywidualnego zestawu.
Dzięki swoje bardzo wysokiej nośności, trójkątne wózki dolly odpowiednie do dużych obciążeń. Ponadto, skład i układ zestawów kołowych ułatwiają manewrowanie ładunkami nawet w najciaśniejszych miejscach. Jest to, na przykład, dużą zaleta w teatrze, jeżeli ciężki sprzęt sceniczny musi być regularnie przemieszczany.
Dzięki swojej wytrzymałości i trwałości, zestawy kołowe mogą wytrzymywać nawet stałe obciążenie. Mogą też być w sposób elastyczny używane na wielu pokryciach podłoża i dlatego spełniają wszystkie wymagania dotyczące mobilności. Inna ważna zaleta w teatrach: wózki dolly można przemieszczać po cichu, żeby mogły perfekcyjnie wykonywać swoje zadania, nawet podczas przedstawienia.
Budowa i warianty wózków trójkątnych typu dolly
Wózki trójkątne typu dolly serii TENTE 3470 mają obudowę z blachy stalowej i dwurzędowe łożysko obrotnicy. Jako mocowania używa się płyty przykręcanej śrubami. Nośność różni się w zależności od wersji. Na życzenie mogą zostać użyte różne wersje i rozmiary kół. Możliwe są na przykład koła w rozmiarze od 100 mm do 250 mm, a nośność maksymalna mieści się w przedziale od 160 kg do 1.000 kg. Wysokiej jakości łożyska kulkowe precyzyjne poprawiają komfort jazdy i zwrotność wszystkich wersji koła. Na korpus koła, na przykład, można wykorzystać poliamid lub aluminium, natomiast poliuretan lub elastyczne opony można wykorzystać jako bieżnik. W razie potrzeby możliwe są również rozwiązania specjalne, które spełnią wszelkie wymagania indywidualne.