![](https://cdn.tente.com/media/23/e9/de/1698409816/418-laufbelagsmaterial-kunststoff-desktop.jpg)
Leksykon: Z
Zalety i wady plastikowych zestawów kołowych
Zestawów kołowych z bieżnikiem z tworzywa sztucznego używa się na przykład w niewielkich meblach lub w zastosowaniach przemysłowych. Te zestawy kołowe mogą być wyposażone w rozmaite typy łożysk, takie jak łożyska ślizgowe, łożyska kulkowe lub łożyska wałeczkowe, co oznacza, że odznaczają się różną charakterystyką jezdną i spełniają szeroki zakres wymagań.
Jedną z zalet plastikowych zestawów kołowych jest aspekt higieniczny. Zestawy TENTE z wybranych tworzyw sztucznych, częściami ze stali chromowanej i elementami ze stali nierdzewnej nadają się do mycia i są odporne na oddziaływanie wielu środków czyszczących. Oznacza to, że można je regularnie czyścić bez żadnych problemów, nawet w dłuższej perspektywie czasowej, i w ten sposób zachować zgodność z restrykcyjnymi wymaganiami higienicznymi, jakie mają zastosowanie, na przykład, w przemyśle spożywczym i sektorze medycznym i farmaceutycznym.
Tworzywa sztuczne mają jednak tę wadę, że nie są materiałem przewodzącym prąd elektryczny. Jeżeli zestawy kołowe naładują się wskutek tarcia, powstały ładunek nie może spłynąć i przy kolejnym kontakcie z ziemią doprowadzi do wyładowania elektrostatycznego, co może mieć niebezpieczne skutki. Aby tego uniknąć plastikowe zestawy kołowe TENTE można produkować z dodatkami, które powodują, że zaczynają one przewodzić prąd.
Czy masz jakiekolwiek pytania dotyczące właściwości i obszarów zastosowania plastikowych zestawów kołowych? Skontaktuj się z nami – chętnie ci doradzimy!
Zalety i wady zestawów kołowych z tworzywa sztucznego
Spośród zalet zestawów kołowych z tworzywa sztucznego jeden dotyczy aspektu związanego z higieną. Zestawy kołowe TENTE z wybranych tworzyw sztucznych, częściami ze stali chromowanej i elementami ze stali nierdzewnej są zdatne do mycia i odporne na oddziaływanie wielu środków czyszczących. Oznacza to, że można je regularnie czyścić bez żadnych problemów, nawet w dłuższej perspektywie, i w ten sposób spełnić wymagania rygorystycznych przepisów dotyczących higieny, jakie obowiązują na przykład w przemyśle spożywczym, a także sektorze medycznym i farmaceutycznym.
Wadą tworzywa sztucznego jest jednak to, że jest to materiał nieprzewodzący prądu elektrycznego. Jeżeli zestawy kołowe wskutek tarcia zgromadzą w sobie ładunek elektryczny, powstałe w ten sposób napięcie nie może znaleźć upływu i przy kolejnym kontakcie z podłożem doprowadzi to do wyładowania elektrostatycznego, co może być groźne w skutkach. Aby do tego nie dopuścić, można zaopatrzyć zestawy kołowe TENTE z tworzyw sztucznych w dodatki, dzięki którym będą one przewodzić prąd elektryczny.
Masz jakieś pytania dotyczące własności i zastosowań zestawów kołowych z tworzyw sztucznych? Skontaktuj się z nami — z przyjemnością udzielimy Ci informacji!