Leksykon: Z
Zagrożenia związane z wyładowaniem elektrostatycznym
ESD to akronim angielskiego pojęcia „wyładowanie elektrostatyczne”. Tarcie może powodować gromadzenie się ładunku elektrostatycznego na urządzeniu. Jeżeli ładunek ten nie może ulec rozproszeniu, w momencie następnego kontaktu z podłożem nastąpi jego rozładowanie.
Zjawisko ESD jest znane z życia codziennego i, mimo że może być nieprzyjemne, jest zasadniczo nieszkodliwe. Jednak sytuacja jest odmienna, na przykład, w obiektach przemysłowych lub medycznych. Tutaj wyładowania elektrostatyczne mogą mieć dramatyczne konsekwencje. W miejscach, w których występuje zagrożenie pożaru lub wybuchu, na przykład, istnieje ryzyko, że gazy lub pył mogą się zapalić. Podczas wyładowania może też ulec uszkodzeniu wrażliwy sprzęt – skutek, jakiego za wszelką cenę należy unikać, szczególnie w szpitalach! Aby temu zapobiec, w tego rodzaju sytuacjach używane są specjalne materiały kompatybilne z ESD, które mogą odprowadzać napięcie do ziemi.
Materiały redukujące elektryczność statyczną
Tworzywa sztuczne i guma są izolatorami, to znaczy materiałami nieprzewodzącymi prądu elektrycznego. Aby uczynić je przewodzącymi, dodaje się do nich materiały przewodzące, takie jak cząsteczki grafitu. Powoduje to zmniejszenie rezystancji i materiał taki można potem zastosować również w bardziej wrażliwych obszarach. Zestawy kołowe TENTE redukujące elektryczność statyczną są dostępne w licznych wersjach do szeregu różnych zastosowań. W razie potrzeby możemy również opracować dla Ciebie indywidualne rozwiązania zaprojektowane tak, by spełniały Twoje specyficzne wymagania. Zachęcamy do skontaktowania się z nami w celu uzyskania porady od naszych ekspertów w dziedzinie zestawów kołowych!