Leksykon: W
Wymagania dotyczące zestawów kołowych i kół do wózków warsztatowych
W warsztacie stale przemieszcza się nieporęczne i ciężkie elementy narzędzi z miejsca na miejsce. Wózek warsztatowy zapewnia wysoki poziom komfortu i wydajności. Narzędzie można szybko i łatwo przetransportować z punktu A do punktu B dzięki wózkowi warsztatowemu, tak by było ono zawsze dostępne tam, gdzie jest potrzebne. Dlatego też wózek musi być wyposażony w odpowiednie koła lub zestawy kołowe, które są w stanie znieść obciążenia i spełnić wymagania. Zresztą nieodpowiednie lub niskiej jakości zestawy kołowe — które są na przykład za małe lub mają słabą obudowę — oznaczają, że operowanie wózkiem będzie wymagać znacznie większego wysiłku.
Wózek warsztatowy musi być w stanie utrzymywać duże ciężary, zachowując przy tym dobre właściwości jezdne. Dlatego też ważne jest, by zestawy kołowe odznaczały się wystarczająco dużą nośnością. Poza tym powinny również dawać się łatwo manewrować i blokować, aby wózek można było łatwo przemieszczać do przodu i do tyłu, a w razie potrzeby unieruchamiać w wybranym miejscu. Dobrą zwrotność uzyskuje się dzięki zastosowaniu zestawów kołowych skrętnych, które mogą się poruszać w każdym kierunku. Hamulec zestawu kołowego powoduje jego unieruchomienie w celu bezproblemowego zabezpieczenia wózka na postoju.
Zestawy kołowe TENTE 4687ITP do wózków warsztatowych
Solidne zestawy kołowe TENTE serii 4687ITP charakteryzują się długim okresem trwałości użytkowej i znoszą nawet spore obciążenia dzięki swoje wzmocnionej obuwie wykonanej z blachy stalowej grubej. Zestawami kołowymi skrętnymi można z łatwością manewrować we wszystkich kierunkach, a hamulec dwufunkcyjny wleczony zapewnia bezpieczne unieruchomienie w miejscu po zatrzymaniu. W zależności od wymagań bieżniki w tej serii mogą być wypukłe lub płaskie.
Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie Twoje ewentualne pytania dotyczące kół i zestawów kołowych do wózków warsztatowych — skontaktuj się z nami!