Leksykon: W
Właściwości łożysk wałeczkowych
Łożyska kół do zestawów kołowych można podzielić na różne typy: do czterech najpopularniejszych należą: łożyska wałeczkowe, łożyska ślizgowe, łożyska kulkowe stożkowe i łożyska kulkowe precyzyjne. Typ wybranego łożyska zależy od rozmaitych czynników. Jest to między innymi urządzenie transportowe, do którego wymagane są te zestawy kołowe, jak również prędkość i częstotliwość, z jaką urządzenie to jest przemieszczane. Na przykład zestawy kołowe do łóżek szpitalnych wymagają innych łożysk kół aniżeli zestawy kołowe do mebli lub do transportu ciężkiego.
Łożyska wałeczkowe należą do grupy łożysk tocznych, jednego z najpopularniejszych rodzajów łożysk. W odróżnieniu od łożysk ślizgowych, które stanowią drugą dużą grupę, łożyska toczne posiadają pierścień zewnętrzny i wewnętrzny, między którymi opór tarcia jest zmniejszany przez toczące się ciała. Łożysko stożkowe ma mniejszą wysokość montażu niż inne łożyska i dużą nośność. Jego opór toczenia jest również relatywnie mały. Łożyska stożkowe wymagają minimalnej obsługi technicznej i są trwałe w normalnych warunkach pracy, ponieważ są smarowane smarem długotrwałym.
Podobnie jak łożyska ślizgowe, łożyska wałeczkowe są głównie używane do urządzeń transportowych, które poruszają się z małą prędkością. Prędkość jazdy zestawów kołowych wyposażonych w łożyska wałeczkowe nie powinna przekraczać około 4 km/h.
Wyczerpujące informacje na temat łożysk kół TENTE
Jesteśmy tu po to, by udzielać informacji, tak by umożliwić Ci znalezienie zestawów kołowych TENTE odpowiednich dla Twojego urządzenia transportowego. Pomożemy Ci wybrać optymalne łożysko wałeczkowe lub inne łożysko koła odpowiadające Twoim wymaganiom, tak by zestawy kołowe odznaczały się idealną charakterystyką jezdną. Obok średnicy koła, łożyska obrotnicy i bieżnika łożysko koła jest jednym z czynników mających wpływ na jakość zestawu kołowego. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej!