Leksykon: W
Ważne właściwości zestawów kołowych do wózków narzędziowych
Wózki narzędziowe są idealnym rozwiązaniem zarówno dla profesjonalnych rzemieślników, jak i entuzjastów majsterkowania — do łatwego przewożenia dużej ilości narzędzi z jednego miejsca na drugie. Istnieją rozmaite typy tych wózków spełniające zróżnicowane wymagania użytkowników. Niezależnie od używanego typu wózka ogromne znaczenie ma jakość jego zestawów kołowych: nieodpowiednie lub niskiej jakości zestawy kołowe powodują, że wózek trudno przemieszczać, co czyni go praktycznie bezużytecznym.
Zestawy kołowe do wózków narzędziowych muszą odznaczać się płynną jazdą i dawać sobą łatwo manewrować, nawet na nierównych podłożach. Muszą ponadto dźwigać ciężkie ładunki. Pod uwagę należy wziąć oczywiście nie tylko wagę samego wózka, lecz również masę narzędzi. Należy wybrać takie zestawy kołowe, które są w stanie wytrzymać obciążenie maksymalne, zachowując jednocześnie łatwą skrętność. Dla zapewnienia dobrej zwrotności wózka należy użyć zestawów kołowych skrętnych. Łatwo nimi kierować i panować nad nimi nawet w przypadku częstych zmian kierunku.
Zestawy kołowe TENTE Supratech i TENTE 3470
Zestawy kołowe TENTE Supratech z kołami PJP są wyposażone w obudowę z wysokiej jakości blachy stalowej, łożysko kulkowe precyzyjne i bieżnik wykonany z tworzywa Supratech. To guma termoplastyczna, która jest delikatna dla podłoża i nie pozostawia na nim żadnych śladów. Bieżnik redukuje opór ruszania z miejsca, dzięki czemu zestaw kołowy toczy się płynnie i bez trudu.
Zestaw kołowy TENTE 3470 został opracowany specjalnie do wózków narzędziowych używanych na przykład w remizach strażackich. Nośność tego nowoczesnego i innowacyjnego zestawu kołowego wynosi do 160 kilogramów na jeden zestaw. Oznacza to, że wózek jest zawsze gotowy do działania, nawet jeśli dźwiga duże ciężary. W uzupełnieniu wersji standardowej TENTE 3470 jest również dostępny jako zestaw kołowy skrętny z hamulcem dwufunkcyjnym wleczonym. Blokada zestawy kołowego zapewnia większe bezpieczeństwo podczas transportowania ciężkich i ponadwymiarowych sprzętów.
Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz jakichkolwiek porady dotyczącej zestawów kołowych do wózków narzędziowych. Jesteśmy do Twojej dyspozycji — w tym również jeśli potrzebujesz rozwiązań specjalnie przystosowanych do indywidualnych potrzeb.