Leksykon: W
Ważne cechy zestawów kołowych do wózków sklepowych
Jeżeli podczas zakupów w markecie budowlanym lub supermarkecie Twój wózek sklepowy nie daje się płynnie prowadzić, gwałtownie rośnie Twój poziom stresu. Nawet w pełni załadowane wózki sklepowe muszą dawać się łatwo pchać i kierować, muszą także być wyposażone w mechanizmy bezpieczeństwa zapobiegające odtoczeniu się wózka. Nie jest to możliwe w przypadku zespołów kołowych gorszej jakości: mogą się one zacinać, zjeżdżać w złym kierunku lub utrudniać manewrowanie wózkiem.
Wózki sklepowe czasami muszą być przemieszczane wzdłuż bardzo wąskich przejść. A jeżeli na drodze pojawi się przeszkoda, muszą ją ominąć w bardzo ciasnym miejscu. Z niewłaściwym zestawem kołowym nie jest to praktycznie możliwe, a kierowanie wózkiem staje się bardzo męczącym zadaniem. Z drugiej strony, wysokiej jakości skrętne zestawy kołowe pozwalają z łatwością manewrować wózkiem we wszystkich kierunkach. Ważne jest też, żeby zestawy kołowe były mocne i wytrzymywały uderzenia. Oznacza to, że muszą posiadać mocną obudowę.
Musi też zostać uwzględniony materiał bieżnika. Jeżeli zestawy kołowe pozostawiają ślady, niszczy to wizerunek supermarketu. Zalecane są tu bieżniki gumowe, ponieważ rzadko pozostawiają ślady, nawet kiedy są mocno obciążone.
Dzięki zestawom kołowym TENTE wózek sklepowy porusza się płynnie — zarówno ten dla dorosłych, jak i dla dzieci
Wózki sklepowe mogą być wyposażone w zestawy kołowe TENTE 2875QMP lub TENTE 2370PJP. Obie serie odznaczają się bardzo dobrą charakterystyką jezdną, mają stabilną konstrukcję obudowy i są wyposażone w wysokiej jakości łożyska. Zestawy kołowe TENTE serii 2875QMP są ponadto zaopatrzone we wbudowany klocek hamulcowy w celu zmniejszenia ryzyka odtoczenia się wózka. Bieżnik zestawów kołowych TENTE 2370PJP jest wykonany z gumy termoplastycznej — innowacyjnego tworzywa Supratech. Są one dostępne w różnych rozmiarach: zestawów kołowych o małej średnicy koła można użyć również do dziecięcych wózków sklepowych.