System numerów porządkowych TENTE – zrozumiały i prostu
Aby mieć pewność, że z łatwością znajdziesz odpowiednie koła i zestawy kołowe do planowanego przez Ciebie zastosowania, opracowaliśmy przejrzyście skonstruowany system numerów katalogowych naszych produktów. Numer katalogowy zawiera wszelkie niezbędne informacje o właściwościach produktu i ma za zadanie ułatwić Ci dokonanie wyboru i złożenie zamówienia. Numer katalogowy jest logicznie zbudowany i niepowtarzalny. Oznacza to, że każde koło i każdy zestaw kołowy można natychmiast zidentyfikować i przyporządkować.
Objaśnienia dotyczące systemu numerów katalogowych TENTE:
Numer katalogowy składa się z trzech części, które precyzyjnie określają obudowę, koło i mocowanie. Objaśnienia dotyczące poszczególnych części zamieszczono w przykładzie poniżej:
3470 UOT-125 P62-105×85
Pierwsze cztery cyfry opisują obudowę. Pierwsza cyfra oznacza materiał, druga — kształt widelca, trzecia —łożysko obrotnicy, a ostatnia, czwarta — typ zestawu kołowego. W niniejszym przykładzie mamy obudowę wykonaną z blachy stalowej grubej (3) z widelcem o pękatym kształcie (4) i łożyskiem kulkowym dwurzędowym (7), a zestaw kołowy jest typu skrętnego (0).
Druga część opisuje koło: Litery określają — w kolejności występowania — materiał, bieżnik i łożysko koła. Liczba oznacza średnicę koła w milimetrach. Ten zestaw kołowy jest zatem wyposażony w koło posiadające korpus z poliamidu (U), bieżnik identyczny z korpusem (O) i oparte na amortyzowanym łożysku kulkowym precyzyjnym (T). Średnica koła wynosi 125 mm.
Na końcu numeru katalogowego podany jest typ mocowania i jego wymiary. W naszym przykładzie zestaw kołowy jest przymocowany za pomocą prostokątnej płytki (P62) o wymiarach 105 × 85 mm.
Jeżeli szukasz poszczególnych kół bez obudowy zestawu kołowego, pierwsze cztery cyfry są pomijane. Zamiast tego numer katalogowy określa również szerokość koła, która jest podana po jego rozmiarze.
Czy masz jakieś pytania dotyczące naszego systemu numerów katalogowych? Skontaktuj się z nami — z przyjemnością udzielimy Ci pomocy!