Plastikowe zestawy kołowe
Nasz szeroki asortyment kół i zestawów kołowych obejmuje zestawy kołowe z tworzyw sztucznych, które są wykonane, na przykład, z poliamidu lub polipropylenu. Są one dostępne jako zestawy kołowe stałe, zestawy kołowe skrętne, a także zestawy kołowe skrętne z blokadą obrotu. Dzięki inteligentnym rozwiązaniom systemowym TENTE Twój sprzęt transportowy zawsze pozostanie na właściwej drodze i będzie w stanie łatwo i skutecznie przemieszczać nawet ciężkie ładunki.
Właściwości i zastosowania zestawów kołowych z tworzyw sztucznych
Zestawy kołowe z tworzyw sztucznych odznaczają się dużą nośnością i odpornością na ścieranie, jak również niskim oporem toczenia i skrętu. Są one używane często w środowiskach przemysłowych, w których wymagana jest duża nośność. Dzięki swojemu niskiemu oporowi skrętu zapewniają wysoki stopień komfortu jazdy, co jest szczególnie korzystne w przypadku ciężkich ładunków. Jeżeli jednak używane są w wysokiej temperaturze, ich nośność ulega zmniejszeniu. W związku z tym dla zakresów wysokiej temperatury eksploatacji oferujemy specjalnie opracowane zestawy kołowe z termoodpornych tworzyw sztucznych, które nadal zachowują korzystne właściwości plastiku nawet w skrajnych temperaturach. TENTE dostarcza również zestawy kołowe z tworzyw sztucznych, które są zdatne do mycia. Nadają się one zwłaszcza do stosowania w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym, jak również w szpitalach i domach opieki, ponieważ spełniają rygorystyczne wymagania przepisów dotyczących higieny, które obowiązują w tych miejscach.
Dostosowane do indywidualnych potrzeb innowacyjne rozwiązania specjalne od TENTE
Innowacyjność to w TENTE priorytet numer jeden: Stale dążymy do opracowywania nowych rozwiązań, które umożliwią wprawienie Twojego sprzętu w ruch w efektywny sposób. Jesteśmy również do Twoich usług, jeśli chodzi o rozwiązania skrojone specjalne na indywidualną miarę. W ścisłej współpracy z Tobą zaprojektujemy nowe koła i zestawy kołowe z tworzyw sztucznych, które spełnią Twoje specyficzne wymagania. Prosimy, skontaktuj się ze specjalistami z naszego zespołu — z niecierpliwością czekamy na Twoje zapytanie!