Leksykon: O
Opór ruszania, toczenia i skrętu zestawów kołowych
Jeśli chodzi o opór stawiany przez koła i zestawy kołowe, czyni się rozróżnienie między oporem toczenia i skrętu z jednej strony a oporem elektrycznym (rezystancją) z drugiej. Aby przemieszczać urządzenie transportowe i kierować nim, konieczne jest przyłożenie odpowiedniej siły. Siła ta nazywana jest oporem toczenia i skrętu. Natomiast opór elektryczny (rezystancja) odnosi się do przewodności elektrycznej.
Jeżeli chcesz wprawić urządzenie w ruch, musisz najpierw pokonać opór ruszania. Następnie na manewrowość urządzenia ma wpływ opór toczny i opór skrętu. Opór zależy od różnych czynników, takich jak:
+ Obciążenie
+ Średnica koła
+ Materiał koła
+ Rodzaj łożysk
Na manewrowość mają wpływ rodzaj, liczba i układ zestawów kołowych. Urządzenie, które musi poruszać się wyłącznie na wprost, na przykład, może być wyposażone jedynie w stałe zestawy kołowe. Jeżeli wymagane jest sterowanie, idealne jest połączenie stałych i skrętnych zestawów kołowych lub zastosowanie skrętnych zestawów kołowych z blokadą kierunkową.
Rezystancja elektryczna
Rezystancja elektryczna określa, jakie napięcie elektryczne jest wymagane, aby prąd elektryczny mógł przepływać przez przewodnik. Antystatyczne i przewodzące prąd elektryczny koła i zestawy kołowe TENTE zapewniają ochronę przed wyładowaniem elektrostatycznym. Koła i zestawy kołowe przewodzące prąd elektryczny odznaczają się rezystancją mniejszą niż 10⁴ Ω. Rezystancja kół i zestawów kołowych antystatycznych wynosi 10⁷ Ω.
Koła i zestawy kołowe przewodzące prąd elektryczny odgrywają ważną rolę na przykład w sektorze medycznym, gdzie wyładowania elektrostatyczne mogą mieć dalekosiężne konsekwencje. Są one również często stosowane w sektorze przemysłowym. Skrupulatna kontrola jakości TENTE gwarantuje, że koła i zestawy kołowe spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania.