Leksykon: O
Opony pneumatyczne: Doskonały komfort jazdy, nawet po nierównym podłożu
Opon pneumatycznych, które znamy dobrze z samochodów i rowerów, używa się również w wielu innych obszarach. Nadają się do stosowania zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń i zapewniają szczególnie dobrą ochronę podłożom.
W oponach gumowych znajduje się sprężone powietrze, które niesie obciążenie koła i może wyrównywać wszelkie nierówności podłoża kiedy koło się toczy. Skutkiem tego, opony gwarantują wysoki poziom komfortu jazdy i mały opór toczenia, nawet nie kiepskim podłożu. Aby zachować te dobre charakterystyki jezdne przez długi czas, należy zwrócić uwagę na zapewnienie w oponie ciśnienia, które nie jest ani zbyt niskie ani zbyt wysokie.
Opony pneumatyczne są odporne na wiele substancji agresywnych i dlatego mogą być stosowane w wielu dziedzinach. Ponadto, opony są odpowiednie do mocnych spawanych konstrukcji stalowych do dużych obciążeń i dlatego mogą być używane w sektorze ciężkim.
Indeks nośności opon pneumatycznych
W przypadku opon pneumatycznych podawany jest tak zwany indeks nośności opony (ang. ply rating, PR), który opisuje wytrzymałość opony — umowną liczbę warstw osnowy. W przypadku opon o jednakowym rozmiarze wyższa wartość indeksu nośności opony (PR) oznacza większą stabilność i większą wytrzymałość. Wartość indeksu nośności lżejszych opon wynosi zwykle około 2 – 4 PR, natomiast w przypadku cięższych opon wartość ta wynosi co najmniej 6 PR.
Należy pamiętać, że wartości indeksu nośności opon można bezpośrednio ze sobą porównywać, o ile opony mają taki sam rozmiar. Jeśli opony mają różny rozmiar, ich właściwości są odmienne nawet w przypadku jednakowego indeksu nośności opony.