Leksykon: O
Obudowa zestawu kołowego
Zestaw kołowy składa się zasadniczo z trzech ważnych elementów: koła, mocowania i obudowy. W przypadku obudów rozróżnia się obudowy do zestawów kołowych stałych i obudowy do zestawów kołowych skrętnych. Obudowy do zestawów kołowych skrętnych mogą obracać się wokół osi pionowej, umożliwiając tym samym poruszanie się zestawu kołowego w dowolnym kierunku.
Natomiast obudowy do zestawów kołowych stałych przeciwnie — są sztywne i pozwalają na poruszanie się tylko w jednym kierunku.
Obudowy zestawów kołowych są zwykle wykonane z blachy stalowej o różnej wadze arkusza lub z żeliwa ciągliwego. W niektórych przypadkach stosowane są obudowy z tworzywa sztucznego. Zaletą tego wariantu jest duża niewrażliwość na oddziaływanie czynników chemicznych i warunków atmosferycznych, lecz jego nośność jest ograniczona w porównaniu z innymi materiałami.
Konstrukcja obudów jest zaprojektowana w taki sposób, by uzyskać maksymalną możliwą nośność i lekkość wykonywania skrętów przy zachowaniu niewielkiej wysokości konstrukcyjnej. Ważnym czynnikiem tutaj jest wysięg, to znaczy odległość między środkiem osi koła a środkiem czopa skrętu. Wysięg ma wpływ na skrętność, nośność, zużycie łożyska obrotnicy i charakterystykę jezdną zestawu kołowego.
Łożysko obrotnicy lub łożysko oporowe
Typ stosowanego łożyska obrotnicy lub łożyska oporowego zależy od obciążenia, a także wymagań dotyczących charakterystyki jezdnej zestawu kołowego. Łożysk ślizgowych używa się powszechnie do mniejszych obciążeń — takich jak w przypadku zestawów kołowych do mebli lub do foteli. W przypadku większych obciążeń stosuje się łożyska kulkowe. Są one dostępne w wersji jedno- lub dwurzędowej, a także jako łożysko kulkowe promieniowe. Te ostatnie obracają się z łatwością nawet pod maksymalnym obciążeniem i są odporne na zużycie. Z kolei do szczególnie dużych obciążeń należy preferować łożyska wałeczkowe. Ze względu na swoją dużą średnicę przyjmują na siebie znaczny moment obciążenia.
Wykończenie powierzchni obudowy
Dla zapewnienia trwałości obudowy zaleca się wykończenie jej powierzchni. Wybór wykończenia zależy od środowiska, w którym mają być eksploatowane zestawy kołowe. Zestawy kołowe ze stali nierdzewnej lub zestawy kołowe zdatne do mycia doskonale nadają się do spełniania rygorystycznych wymogów higienicznych. Podobnie i uszczelnione łożysko obrotnicy przyczynia się do ochrony łożyska przed korozją.
Masz jakiekolwiek pytania dotyczące obudowy lub ochrony powierzchni? Skontaktuj się z nami — z przyjemnością Ci pomożemy!