Leksykon: O
Obróbka powierzchni w celu ochrony przed korozją
W idealnym przypadku koła i zestawy kołowe powinny być używane w środowisku suchym, w którym nie są narażone na oddziaływanie substancji żrących bądź sytuacje takie są rzadkie. Wówczas koła i zestawy kołowe pozostaną w doskonałym stanie przez długi czas, a ich funkcjonalność nie ulegnie pogorszeniu. Jednakże urządzenia mobilne są często używane na zewnątrz pomieszczeń lub w skrajnie niekorzystnych warunkach. W takich przypadkach ważna staje się odporność kół i zestawów kołowych na korozję. Powierzchnie poszczególnych komponentów — takich jak obudowa, mocowanie i obręcze kół muszą być poddane odpowiednim zabiegom dla zapewnienia im ochrony przed korozją.
Dobrą odporność na korozję osiąga się zapewniając odpowiednią ochronę powierzchni. Środowisko, w którym zestawy kołowe lub koła mają być użytkowane ma wyjątkowo istotne znaczenie podczas wyboru odpowiedniego wykończenia powierzchni. Na przykład, wymienione poniżej rodzaje środowisk stawiają zwiększone wymagania w odniesieniu do odporności na korozję.
+ Wilgotność
+ Mokrość
+ Olej i tłuszcz
+ Ciepło i zimno
+ Czyszczenie strumieniem pary
+ Gorąca woda i roztwory alkaliczne
+ Kwasy i tłuszcze zwierzęce
Pasywacja, elektrostatyczne powlekanie proszkowe i katodowe lakierowanie zanurzeniowe to tylko niektóre z wielu możliwości obróbki powierzchni. Dobieramy najlepszą ochronę powierzchni do każdego zestawu wymagań, aby zapewnić jakość i trwałość Twoich zestawów kołowych i kół.
„Zestawy kołowe ze stali nierdzewnej” umożliwiające spełnienie rygorystycznych przepisów dotyczących higieny
Używamy stali nierdzewnej do produkcji zestawów kołowych o bardzo dobrej odporności na korozję. W ten sposób wytwarzamy również nasze „zestawy kołowe ze stali nierdzewnej”. Są one wykorzystywane do zastosowań, w których obowiązują rygorystyczne przepisy dotyczące higieny. Do zastosowań tych należą urządzenia gastronomiczne i meble szpitalne, takie jak łóżka szpitalne. Urządzenia te, wraz z zestawami kołowymi, muszą być poddawane często dezynfekcji, do czego idealnie nadaje się stal nierdzewna.
Masz jakieś pytania dotyczące odporności na korozję lub chcesz zasięgnąć informacji na temat naszych produktów, aby znaleźć koła i zestawy kołowe odpowiednie do zamierzonego przez Ciebie zastosowania? Skontaktuj się z nami — służymy Tobie pomocą!