Blokady indywidualne i centralne
Gdy zestawy kołowe są w użyciu, trzeba je też zatrzymywać. Trudno byłoby sobie wyobrazić mobilny stojak ekspozycyjny bez układu hamulcowego bądź łóżko szpitalne, w którym nie można zablokować zestawów kołowych. Dostępne są rozmaite typy mechanizmów blokujących do zestawów kołowych, w tym hamulce indywidualne i centralne.
Blokada indywidualna jest montowana na jednym zestawie kołowym, podczas gdy blokada centralna zatrzymuje równocześnie kilka zestawów kołowych. Jednym z przykładów blokady indywidualnej jest blokada uzależniona od obciążenia. Blokuje ona koła, kiedy nie są obciążone i zwalnia je, kiedy są obciążone. Takie układy stosowane są na przykład, w zestawach kołowych do krzeseł.
Blokady centralne są przydatne, jeżeli do zestawów kołowych trudno jest dosięgnąć lub jeżeli sprzęt jest regularnie uruchamiany ni zatrzymywany. Ich dużą zaletą jest to, że kilka, a nawet wszystkie zestawy kołowe można zablokować jednym ruchem.
Hamulec koła, blokada obrotu i hamulec dwufunkcyjny
Układy blokujące zestawy kołowe dzieli się również na proste hamulce koła, które blokują jedynie samo koło i pozwalają mu swobodnie się obracać w łożysku obrotnicy, i blokady obrotu, które uniemożliwiają jedynie wykonywanie skrętów przez zestawy kołowe, a tym samym umożliwiają im działanie jak zestawy kołowe stałe. Zestawy kołowe stałe w przypadku łóżek szpitalnych mają na przykład taką zaletę, że ułatwiają pchanie łóżka w linii prostej. Inną opcją jest hamulec, który blokuje koło, a jednocześnie uniemożliwia również wykonywanie przez nie skrętów. W tym przypadku mowa o hamulcu dwufunkcyjnym. Automatyczny układ blokujący TENTE zapewnia wyjątkowo wysoki stopień bezpieczeństwa i elastyczności. Ten łatwy w użyciu system aktywuje blokadę od razu po zwolnieniu uchwytu.