Czy Twój szpital jest gotowy na przyszłość?

W dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie automatyki i robotyki bezpieczeństwo jest najważniejsze.

Mechanizm blokady jak w długopisie

Zastosowanie mechanizmu push-push nie tylko poprawia bezpieczeństwo, ale także optymalizuje funkcjonalność. Ten innowacyjny system umożliwia łatwe i bezpieczne blokowanie i odblokowywanie urządzenia, co znacznie zmniejsza ryzyko obrażeń. Ten typ blokady robi również wrażenie wyjątkową łatwością obsługi. Urządzenie blokujące oparte na zasadzie działania długopisu to codzienny bohater, szczególnie w stresującym środowisku szpitalnym. Personel szpitala musi jedynie wcisnąć urządzenie blokujące od góry, aby zablokować lub odblokować koło.

Nasze koło Scout

Koło Scout z mechanizmem blokującym na zasadzie działania długopisu zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom. Koło Scout jest również zbudowane z wysokiej jakości elementów ze stali nierdzewnej, dzięki czemu jest nie tylko wytrzymały i trwały, ale także łatwy do czyszczenia. Zainstalowane koła są całkowicie uszczelnione, dzięki czemu koło Scout można całkowicie umyć, co jest absolutną koniecznością, szczególnie w Szpitalach. Obudowa została zaprojektowana z myślą o łatwym czyszczeniu nawet po częstym użytkowaniu, co zmniejsza koszty konserwacji i wydłuża żywotność kół.

Twoje korzyści z Scout

  • Możliwość dokładnego umycia.
  • Łatwe blokowanie i odblokowywanie – nawet w stresujących sytuacjach.
  • Smukła konstrukcja umożliwia łatwe prowadzenie pojazdów AGV pod wózkiem.
  • Automatyczna zmiana kierunku ustawienia koła, umożliwiająca pojazdom AGV łatwe podnoszenie i ustawianie wózków transportowych.

Odkryj zalety naszego koła Scout ze sprężynową blokadą kierunku jazdy już dziś! Zmaksymalizuj bezpieczeństwo, zwiększ wydajność i zoptymalizuj funkcjonalność pojazdów AGV w wymagającym środowisku. Koło Scout o smukłej konstrukcji gwarantuje, że pojazdy AGV mogą niezakłócenie jeździć pod wózkami towarowymi i podnosić je, dzięki czemu procesy transportowe są bardziej wydajne i płynne.

Korzystając z poniższego formularza skontaktuj się z naszymi ekspertami, aby dowiedzieć się więcej!

Request
Pola oznaczone gwiazdką (*) są polami obowiązkowymi.
Loading...