1298UOI014P80
1298UOI014P80
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Wydajność
Hałas ruchowy | Dobrze poruszający się hałas |
---|---|
Odejście | Bardzo dobra odporność na Ścieranie |
Odporność na korozję | Dobra odporność Odporność na korozję |
Wydajność rolki | Dobre zachowanie podczas pracy |
Wydajność rolek | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Skarga | |
Odporność na korozję |
Obudowa
Kolor | pasywowany na niebiesko |
---|---|
Materiał | Arkusz stalowy, lekki |
Szerokość | 19 mm |
kształt widelec | Proste |
Średnica kopuły | 19 mm |
Koło
Kolor koło | Czarny grafitowy (RAL9011) |
---|---|
Materiał ciała | Poliamid |
Szerokość bieżnia | 14 mm |
Szerokość koło | 14 mm |
Twardość bieżnia (D) | 65 Shore D |
bieżnia | Twardy Bieżnia |
materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
Łożysko | Łożysko ślizgowe z rurą Tulejka dystansowa |
Średnica | 14 mm |
Średnica koło | 14 mm |
Mocowanie
Długość otworu płytki (maksymalna) | 20 mm |
---|---|
Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 20 mm |
Typ mocowania | Okrągła płyta |
Średnica otworu płytki | 2,5 mm |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Compacta |
---|---|
Standardowy | EN12528 – Kółka meblowe |
Statyczna nośność | 30 KG |
Szerokość całkowita | 19 mm |
Typ produktu | Kółko stałe |
Waga całkowita | 0,01 KG |
nośność przy 3 km/h | 15 KG |
wysokość całkowita | 13,5 mm |