W
19 Publikacje w tej kategorii encyklopediaWażne cechy zestawów kołowych do wózków sklepowych
Jeżeli podczas zakupów w markecie budowlanym lub supermarkecie Twój wózek sklepowy nie daje się płynnie prowadzić, gwałtownie rośnie Twój poziom stresu.
Ważne właściwości zestawów kołowych do wózków narzędziowych
Wózki narzędziowe są idealnym rozwiązaniem zarówno dla profesjonalnych rzemieślników, jak i entuzjastów majsterkowania — do łatwego przewożenia dużej ilości narzędzi z jednego miejsca na drugie.
What are the advantages of a rubber tread?
The tread material has a profound influence on the quality of a castor or wheel.
What does the RoHS directive regulate?
The RoHS directive regulates the use of lead, mercury and more in electrical and electronic devices.
What is a guide castor?
Guide castors are often used in conveying systems, mechanical and plant engineering and many other areas. Here, they may be used to transport heavy loads along rails, for example.
What properties do solid rubber wheels have?
Wheels made of solid rubber are vibration damping and kind to floors, and are used in industrial situations.
What’s a plate fitting?
With this type of fitting, the castor is mounted on a flat surface using nuts and bolts.
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne: PAH
Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA, ang. PAH) to związki organiczne składające się z dwóch lub więcej układów pierścieni aromatycznych.
Właściwe zestawy kołowe na obszary przemysłowe i tereny otwarte
Właściwości podłoża mają wpływ na decyzję w sprawie wyboru konkretnych zestawów kołowych. Podstawowa zasada brzmi.
Właściwości łożysk wałeczkowych
Łożyska kół do zestawów kołowych można podzielić na różne typy: do czterech najpopularniejszych należą: łożyska wałeczkowe, łożyska ślizgowe, łożyska kulkowe stożkowe i łożyska kulkowe precyzyjne.
Właściwości opon gumowych
Opony gumowe, znane również jako opony z gumy litej, są wykonane z różnych elastomerów i dostępne w rozmaitych wersjach, na przykład walcowych lub stożkowych.
Właściwości zestawów kołowych do mebli
Zestawy kołowe do mebli są używane zarówno w domowych salonach, jak i w biurach. Muszą spełniać różne wymagania w zależności od miejsca, w którym są stosowane.
Właściwości zestawów kołowych do urządzeń
Zestawy kołowe aparaturowe są lekkimi zestawami kołowymi o nośności do około 100 kg na pojedynczy zestaw.
Właściwości zestawów kołowych ze stali nierdzewnej.
Zestawy kołowe ze stali nierdzewnej są wyjątkowo wysokiej jakości i znoszą stałe obciążenie, nawet pozostając pod silnym wpływem czynników zewnętrznych.
Wskazanie twardości bieżnika
Twardość bieżnika odgrywa istotną rolę w wyborze kół i zespołów kołowych do urządzeń transportowych.
Wymagania dotyczące zestawów kołowych do łóżek pielęgnacyjnych
Dwie rzeczy odgrywają szczególnie istotną rolę w sytuacjach związanych z rehabilitacją: bezpieczeństwo i higiena.
Wymagania dotyczące zestawów kołowych do wózków do sprzątania
Kuchnie, stołówki, restauracje czy też nawet szpitale i hotele tętnią życiem każdego dnia. W pomieszczeniach należy więc utrzymywać czystość i porządek — oznacza to stres i ciężką pracę dla personelu sprzątającego.
Wymagania dotyczące zestawów kołowych i kół do wózków warsztatowych
W warsztacie stale przemieszcza się nieporęczne i ciężkie elementy narzędzi z miejsca na miejsce. Wózek warsztatowy zapewnia wysoki poziom komfortu i wydajności.
Wyzwania dla zestawów kołowych w logistyce
W logistyce niezliczone towary ładuje się codziennie na wózki do komisjonowania, które są potem pchane przez magazyn do samochodu dostawczego.