O
10 Publikacje w tej kategorii encyklopediaObliczanie nośności dynamicznej
Nośność dynamiczna odgrywa istotną rolę w przypadku urządzeń transportowych.
Obróbka powierzchni w celu ochrony przed korozją
W idealnym przypadku koła i zestawy kołowe powinny być używane w środowisku suchym, w którym nie są narażone na oddziaływanie substancji żrących bądź sytuacje takie są rzadkie.
Obszary stosowania bieżników poliamidowych
Koła i zestawy kołowe z bieżnikiem poliamidowym są bardzo wytrzymałe i trwałe. Ten termoplastyczny materiał wyróżnia się ze względu na swoją odporność na ścieranie i minimalne zużycie.
Obudowa zestawu kołowego
Zestaw kołowy składa się zasadniczo z trzech ważnych elementów: koła, mocowania i obudowy.
Odporność chemiczna zestawów kołowych i kół
Jeżeli istnieje prawdopodobieństwo, że koła lub zestawy kołowe będą mieć styczność z agresywnymi substancjami, przy dobieraniu właściwego produktu należy uwzględnić ich odporność chemiczną.
Odpowiednie normy DIN dla kół i zestawów kołowych TENTE
Koła i zestawy kołowe TENTE są zawsze projektowane, wytwarzane i testowane zgodnie z najnowszymi normami DIN, które są opracowywane przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN).
Offset
Castors can be divided into non-swivelling fixed castors, which give the castor its directional stability, and vertically rotating swivel castors that enable manoeuvring.
Określanie warunków temperaturowych
Do czynników wymagających uwzględnienia przy wyborze kół i zestawów kołowych, które są najodpowiedniejsze do zamierzonego przez Ciebie zastosowania, należą warunki temperaturowe, na których oddziaływanie będą one narażone.
Opony pneumatyczne: Doskonały komfort jazdy, nawet po nierównym podłożu
Opon pneumatycznych, które znamy dobrze z samochodów i rowerów, używa się również w wielu innych obszarach.
Opór ruszania, toczenia i skrętu zestawów kołowych
Jeśli chodzi o opór stawiany przez koła i zestawy kołowe, czyni się rozróżnienie między oporem toczenia i skrętu z jednej strony a oporem elektrycznym (rezystancją) z drugiej.