Leksykon: N
Nośność statyczna zestawów kołowych i kół TENTE
Nośność statyczna dotyczy sytuacji, w których urządzenie transportowe nie jest przemieszczane lub następuje to rzadko. Jest to obciążenie, jakie koła i zestawy kołowe są w stanie znieść przy równomiernym jego rozłożeniu. Znamionowa nośność statyczna ma tutaj szczególne znaczenie: ta wartość znamionowa odnosi się do obciążenia, którego ciężar i kierunek pozostają stałe. Przy obciążeniu maksymalnym nacisk w miejscu styku na środek obszaru styku między bieżnią a elementem tocznym wynosi 4.000 megapaskali (MPa). Wyższe wartości powodują utrudnienie obrotów.
Dane dotyczące nośności statycznej można znaleźć w szczegółowym opisie produktu dla poszczególnych zestawów kołowych i kół. Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że wartość nośności jest obliczana dla standardowych warunków pracy – tj. dla gładkiego podłoża, jazdy w linii prostej i prędkości chodu, przy równomierny rozłożeniu obciążenia i w temperaturze otoczenia pomiędzy 15 °C a 28 °C. Jeżeli urządzenie transportowe wyposażone w zestawy kołowe i koła TENTE jest używane w innych warunkach – na przykład na nierównym podłożu, w skrajnych temperaturach lub przy ruchu w ciągle zmieniających się kierunkach – wartość ta ulegnie zmianie.
Statyczna czy dynamiczna
W przypadku urządzeń transportowych, których koła i zestawy kołowe są w ciągłym ruchu lub często wprawiane są w ruch, istotne znaczenie ma nośność dynamiczna. Wartość ta jest niższa od nośności statycznej. Przy określaniu wymaganej nośności ważne jest również uwzględnienie współczynnika bezpieczeństwa.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące nośności statycznej lub dynamicznej, skontaktuj się z nami. Doradzimy Ci i pomożemy znaleźć odpowiednie koła i zestawy kołowe do Twojego urządzenia transportowego.