5. Zgodność kół z zasadami zrównoważonego rozwoju
Jako producent kół i zestawów kołowych w okresie ponad 90 lat działalności opracowaliśmy dużą liczbę produktów dających naszym klientom pewność, że ich urządzenia będą się zawsze płynnie poruszać. Nieustannie pracujemy nad innowacyjnymi rozwiązaniami i nowymi kołami w celu zwiększenia ich wydajności i przyjazności dla użytkowników, a także obniżenia kosztów utrzymania. Obejmuje to realizowanie pięciu celów dla naszych klientów:
Ochrona zasobów i zrównoważony rozwój stały się obecnie ważnymi aspektami handlu. Angażujemy się w nie i pracujemy z materiałami przyjaznymi dla środowiska, które są zgodne z dyrektywami europejskimi, takimi jak REACH i RoHS.
4. Trwałość kół
Trwałe koła oznaczają niższe koszty utrzymania. W zależności od wymagań koła TENTE mogą być odporne na wysoką temperaturę lub korozję, a także zdatne do mycia. Specjalne koła do zastosowań ciężkich są w stanie znieść duże obciążenia nawet po długotrwałej ciągłej eksploatacji.
5. Koła spełniające wymagania zrównoważonego rozwoju
Ochrona zasobów i zrównoważony rozwój stały się w ostatnich latach ważnymi aspektami w handlu. Jesteśmy oddani tym ideom i pracujemy z materiałami przyjaznymi dla środowiska, które spełniają wymagania przepisów europejskich, takich jak rozporządzenie REACH i dyrektywa RoHS.
Czy masz jakieś pytania dotyczące naszych rozwiązań mobilnościowych?
Prosimy, skontaktuj się z nami, jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące naszych produktów lub potrzebujesz zindywidualizowanych rozwiązań w zakresie kół — z przyjemnością pomożemy Ci w tym! W razie potrzeby zapewnimy Ci wsparcie także po dokonaniu przez Ciebie zakupu, na przykład, jeśli pojawią się problemy techniczne lub będziesz mieć pytania dotyczące mocowania.