TENTE 2477 z kołami PJP do pojemników na odpady
W kuchniach komercyjnych — zarówno w restauracjach, stołówkach, jak i w szpitalach — niezbędne są kosze na odpady. Codziennie trzeba usuwać ogromne ilości śmieci. Obejmują one materiały opakowaniowe, jak również odpady kuchenne. Zapełnione kosze są bardzo ciężkie i trzeba je przetransportować do kontenera na odpady. W przypadku niskiej jakości zestawów kołowych w koszu na odpady będzie to wymagać znacznego wysiłku — a nawet może stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Dlatego też w przypadku wyposażania koszy na odpady po raz pierwszy, a także w sytuacji późniejszej wymiany części bardzo ważne jest wybranie odpowiednich zestawów kołowych.
Zestawy kołowe w całkowicie załadowanych koszach na odpady muszą pokonać znaczny opór toczenia po podłożu. Czynnikiem odgrywającym istotną rolę w stosunku do oporu toczenia jest bieżnik. Na przykład bieżnik wykonany z twardszego materiału zapewnia mniejszy opór toczenia, ale może pozostawiać ślady na podłożu. W związku z tym idealny zestaw kołowy łączyłby w sobie właściwości twardego bieżnika z miększym materiałem, tak aby płynnie się toczyć i nie pozostawiać żadnych śladów. Istotną kwestią jest również to, by te zestawy kołowe dawały sobą łatwo manewrować.
Wymaga to zastosowania zestawów kołowych skrętnych, które mogą poruszać się w każdym kierunku. A dla zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i stabilności zestawy kołowe powinny być wyposażone w hamulce i blokady. Wówczas kosz na odpady będzie można szybko, łatwo i bezpiecznie zatrzymać i unieruchomić w danej pozycji.
Zestaw kołowy TENTE 2477 z kołem PJP do koszy na odpady
Zestawy kołowe TENTE 2477 z kołami PJP nadają się w szczególności do koszy na odpady. Mają one bieżnik wykonany z innowacyjnego tworzywa TENTEprene — gumy termoplastycznej. Te zestawy kołowe można z łatwością przetaczać po podłożu, nie pozostawiając żadnych niepożądanych śladów, nawet pod dużym obciążeniem. Zestawy kołowe skrętne i blokady wykonane z cynku odlewanego ciśnieniowo są wyjątkowo solidne i trwałe. Dostępne są również wersje zestawów kołowych TENTE 2477 ze stali nierdzewnej.