Leksykon: Z
Zestawy kołowe do wózków paletowych
Wózki paletowe transportują ciężkie ładunki — i zwykle robią to wiele razy w ciągu dnia. Zestawy kołowe do wózków paletowych muszą być w stanie wytrzymać te obciążenia, w związku z czym muszą być solidne, trwałe i odznaczać się dużą nośnością.
Bieżniki tych zestawów kołowych są zwykle wykonane z poliamidu lub poliuretanu, co sprawia, że są wyjątkowo odporne na zużycie. Oba materiały charakteryzują się wysokim stopniem twardości. Poliamid jest jednak bardziej odporny na wysokie temperatury, natomiast poliuretan wykazuje jeszcze większą odporność na zużycie. W celu uzyskania jeszcze lepszych właściwości zawieszenia i amortyzacji można na przykład użyć elastycznego poliuretanu. Korpusy kół i łożyska kulkowe są zwykle wykonane ze stali.
Dobór odpowiednich kół wózka podnośnikowego
Zasada ogólna jest taka, że wózki paletowe są wyposażone w zestawy kołowe skrętne lub zestawy kołowe prowadzące. W szczególności w przypadku wózków paletowych z podnośnikiem widłowym przednie zestawy kołowe montowane są często po obu stronach. Przy wyborze odpowiednich zestawów kołowych do wózków paletowych istotne są wymiary zestawów kołowych i wózka paletowego, a także długość i średnica łożyska zestawu kołowego. Szczególną uwagę należy zwrócić na nośność maksymalną.
Parametrami istotnymi dla obliczenia tej nośności maksymalnej są liczba zestawów kołowych i obciążenie znamionowe wózka paletowego. Do celów tej kalkulacji od całkowitej liczby zestawów kołowych odejmuje się jeden, ponieważ na nierównych podłożach obciążenie nie zawsze jest równomiernie rozłożone na wszystkie zestawy kołowe. Gwarantuje to, że nośność zestawów kołowych będzie wystarczająca, nawet jeśli któryś z nich chwilowo pozostanie nieobciążony.