Leksykon: W
Właściwości zestawów kołowych do urządzeń
Zestawy kołowe aparaturowe są lekkimi zestawami kołowymi o nośności do około 100 kg na pojedynczy zestaw. Są one używane głównie wewnątrz pomieszczeń, na przykład w sektorze medycznym lub w stołówkach albo kuchniach przemysłowych. Do wyposażonych w te zestawy kołowe sprzętów i urządzeń transportowych należą między innymi urządzenia medyczne, stojaki ekspozycyjne, pojemniki magazynowe i podajniki talerzy.
Zestawy kołowe do urządzeń są znane ze swojej wysokiej wytrzymałości w przypadku narażenia na szkodliwy wpływ środowiska. Urządzeniami i sprzętem wyposażonym w te zestawy kołowe łatwo jest sterować i manewrować. Zapewniają szczególnie płynny ruch oraz niski opór toczenia i skrętu. Zestawy kołowe przeznaczone są do niskich prędkości przemieszczania się wynoszących do około 3 km/h.
Dostępne są różne serie zestawów kołowych TENTE, takie jak seria 1298, 2198 i 2470 zestawów kołowych stałych z obudową z blachy stalowej oraz nitowaną osią koła. Zestawy kołowe skrętne również są wykonywane z blachy stalowej i posiadają łożysko skrętne z podwójną bieżnią. Zestawy kołowe skrętne mogą być dostarczane bez blokad, z blokadą kół lub z całkowitą blokadą. Dostępne są w seriach 1430, 1470, 1670 i 2470. Nośność zestawów kołowych do urządzeń TENTE wynosi od 10 kg na zestaw dla bardzo lekkich urządzeń do 100 kg na zestaw. Ich możliwości zostały zbadane zgodnie z normami EN 12528 lub EN 12530.
Innowacyjność i mobilność dzięki TENTE
Wykraczając poza bogaty asortyment istniejących produktów TENTE, nieustannie dążymy do celu, jakim jest opracowywanie nowych i innowacyjnych rozwiązań mobilnościowych. Jeśli potrzebujesz skrojonego na miarę rozwiązania specjalnego lub pragniesz zasięgnąć informacji na temat jakiegokolwiek aspektu dotyczącego naszych zestawów kołowych aparaturowych, skontaktuj się z nami — z przyjemnością udzielimy Ci pomocy w każdy możliwy sposób.