Zeta
4688UOP250P63
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Zeta |
---|---|
Zastosowania | Aeronautyka, Motoryzacja, Odbiorcy wyrobów dla przemysłu, Rozwiązania dla transportu ciężkiego, Sklep z artykułami żelaznymi, Sprzęt maszynowy i warsztatowy |
Typ produktu | Kółko stałe |
Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
nośność przy 3 km/h | 800 KG |
nośność przy 4 km/h | 800 KG |
nośność przy 6 km/h | 640 KG |
Statyczna nośność | 1600 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -30 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
wysokość całkowita | 290 mm |
Szerokość całkowita | 117 mm |
Waga całkowita | 2,67 KG |
Wydajność
Wydajność rolki | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Odejście | |
Odporność na korozję |
Obudowa
Materiał | Arkusz stalowy, bardzo ciężki |
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
Średnica koło | 250 mm |
Szerokość bieżnia | 50 mm |
Szerokość koło | 50 mm |
Twardość bieżnia (D) | 75 Shore D |
Mocowanie
Typ mocowania | Płytka prostokątna |
---|---|
Długość płytki | 137 mm |
Szerokość płytki | 117 mm |
Długość otworu płytki (minimalna) | 75 mm |
Długość otworu płytki (maksymalna) | 80 mm |
Szerokość otworu płytki (minimalna) | 75 mm |
Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 105 mm |
Średnica otworu płytki | 11 mm |