Zeta
4687TOP125P63
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Zeta |
---|---|
Zastosowania | Aeronautyka, Motoryzacja, Odbiorcy wyrobów dla przemysłu, Rozwiązania dla transportu ciężkiego, Sklep z artykułami żelaznymi, Sprzęt maszynowy i warsztatowy |
Typ produktu | Kółko obrotowe z Blokada pełna |
Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
nośność przy 3 km/h | 700 KG |
nośność przy 4 km/h | 700 KG |
nośność przy 6 km/h | 560 KG |
Statyczna nośność | 1400 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -30 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
wysokość całkowita | 164 mm |
Szerokość całkowita | 96 mm |
Waga całkowita | 3,03 KG |
Wydajność
Wydajność rolki | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Odejście | |
Odporność na korozję |
Obudowa
Materiał | Arkusz stalowy, bardzo ciężki |
---|---|
kształt widelec | Poszerzane, Wzmacniane |
łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne |
Kolor | pasywowany na niebiesko |
wysięg | 60 mm |
Promień obrotowy | 161 mm |
zasięg działania koła | 322 mm |
Średnica kopuły | 96 mm |
Koło
Materiał ciała | Poliamid, ciężki |
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
Długość płytki | 137 mm |
Szerokość płytki | 105 mm |
Długość otworu płytki (minimalna) | 75 mm |
Długość otworu płytki (maksymalna) | 80 mm |
Szerokość otworu płytki (minimalna) | 75 mm |
Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 105 mm |
Średnica otworu płytki | 11 mm |