Zeta
4681ITP160P63 Flat
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
Materiał | Arkusz stalowy, bardzo ciężki |
---|---|
kształt widelec | Poszerzane, Wzmacniane |
łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne |
Kolor | pasywowany na niebiesko |
wysięg | 55 mm |
Promień obrotowy | 135 mm |
zasięg działania koła | 270 mm |
Średnica kopuły | 96 mm |
Koło
Materiał ciała | Aluminium |
---|---|
materiał bieżni | Poliuretan, Odlewane |
Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
Kolor koło | Żółty miód (RAL1005) |
bieżnia | Miękki Bieżnia |
Średnica koło | 160 mm |
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
Długość płytki | 137 mm |
Szerokość płytki | 105 mm |
Długość otworu płytki (minimalna) | 75 mm |
Długość otworu płytki (maksymalna) | 80 mm |
Szerokość otworu płytki (minimalna) | 75 mm |
Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 105 mm |
Średnica otworu płytki | 11 mm |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Zeta |
---|---|
Typ produktu | Kółko obrotowe z Blokada kierunkowa |
Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
nośność przy 3 km/h | 800 KG |
nośność przy 4 km/h | 800 KG |
nośność przy 6 km/h | 640 KG |
Statyczna nośność | 1600 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -10 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
wysokość całkowita | 200 mm |
Szerokość całkowita | 96 mm |
Waga całkowita | 3,25 KG |