Zeta
4680IEP200P63
Pobieranie
Usługa CAD
There are currently no files available for this product
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Zeta |
---|---|
Zastosowania | Aeronautyka, Motoryzacja, Odbiorcy wyrobów dla przemysłu, Rozwiązania dla transportu ciężkiego, Sklep z artykułami żelaznymi, Sprzęt maszynowy i warsztatowy |
Typ produktu | Kółko obrotowe |
Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
nośność przy 3 km/h | 450 KG |
nośność przy 4 km/h | 450 KG |
nośność przy 6 km/h | 360 KG |
Statyczna nośność | 900 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 85 °C |
wysokość całkowita | 240 mm |
Szerokość całkowita | 96 mm |
Waga całkowita | 3,89 KG |
Wydajność
Wydajność rolki | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Odejście | |
Odporność na korozję |
Obudowa
Materiał | Arkusz stalowy, bardzo ciężki |
---|---|
kształt widelec | Poszerzane, Wzmacniane |
łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne |
Kolor | pasywowany na niebiesko |
wysięg | 55 mm |
Promień obrotowy | 155 mm |
zasięg działania koła | 310 mm |
Średnica kopuły | 96 mm |
Koło
Materiał ciała | Aluminium |
---|---|
materiał bieżni | Elastyczna opona, czarna, wulkanizowana |
Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
Kolor koło | Czarny odrzutowiec (podobny RAL9005) |
bieżnia | Miękki Bieżnia |
Średnica koło | 200 mm |
Szerokość bieżnia | 50 mm |
Szerokość koło | 50 mm |
Twardość bieżnia (A) | 67 Shore A |
Mocowanie
Typ mocowania | Płytka prostokątna |
---|---|
Długość płytki | 137 mm |
Szerokość płytki | 105 mm |
Długość otworu płytki (minimalna) | 75 mm |
Długość otworu płytki (maksymalna) | 80 mm |
Szerokość otworu płytki (minimalna) | 75 mm |
Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 105 mm |
Średnica otworu płytki | 11 mm |