Zeta stainless
8677TOO125P63
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Wydajność
Hałas ruchowy | Dobrze poruszający się hałas |
---|---|
Odejście | Doskonała odporność na Ścieranie |
Odporność na korozję | Odporność na korozję doskonała |
Wydajność rolki | Dobre zachowanie podczas pracy |
Wydajność rolek | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Skarga | |
Odporność na korozję |
Obudowa
Materiał | Nierdzewne, ciężka |
---|---|
Promień obrotowy | 161 mm |
Szerokość | 96 mm |
kształt widelec | Poszerzane, Wzmacniane |
wysięg | 60 mm |
zasięg działania koła | 322 mm |
łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe |
Średnica kopuły | 96 mm |
Koło
Materiał ciała | Poliamid, ciężki |
---|---|
Szerokość bieżnia | 50 mm |
Szerokość koło | 50 mm |
Twardość bieżnia (D) | 75 Shore D |
bieżnia | Twardy Bieżnia |
materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
Łożysko | Łożysko ślizgowe |
Średnica | 125 mm |
Średnica koło | 125 mm |
Mocowanie
Długość otworu płytki (maksymalna) | 80 mm |
---|---|
Długość otworu płytki (minimalna) | 74 mm |
Długość płytki | 137 mm |
Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 105 mm |
Szerokość otworu płytki (minimalna) | 74 mm |
Szerokość płytki | 105 mm |
Typ mocowania | Płytka prostokątna |
Średnica otworu płytki | 11 mm |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Zeta stainless |
---|---|
Standardowy | EN12533 — Kółka do dużych obciążeń |
Statyczna nośność | 1400 KG |
Szerokość całkowita | 96 mm |
Typ produktu | Kółko obrotowe z Blokada pełna |
Waga całkowita | 2,84 KG |
nośność przy 3 km/h | 700 KG |
nośność przy 6 km/h | 560 KG |
wysokość całkowita | 164 mm |