Zeta reverse
468BTOO125P63 180°
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Zeta reverse |
---|---|
Typ produktu | Kółko obrotowe z Blokada pełna i sprężynowym Blokada kierunkowa |
Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
nośność przy 3 km/h | 700 KG |
nośność przy 4 km/h | 700 KG |
nośność przy 6 km/h | 560 KG |
Statyczna nośność | 1400 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -40 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 80 °C |
wysokość całkowita | 164 mm |
Waga całkowita | 2,85 KG |
Wydajność
Wydajność rolki | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Odejście | |
Odporność na korozję |
Obudowa
Materiał | Arkusz stalowy, bardzo ciężki |
---|---|
kształt widelec | Poszerzane, Wzmacniane |
łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe, Wzmacniane lub Nierdzewne |
wysięg | 60 mm |
zasięg działania koła | 360 mm |
Koło
Materiał ciała | Poliamid, ciężki |
---|---|
materiał bieżni | Identyczny z korpusem Koło |
Łożysko | Łożysko ślizgowe |
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
Długość płytki | 137 mm |
Szerokość płytki | 105 mm |
Długość otworu płytki (maksymalna) | 105 mm |
Szerokość otworu płytki (minimalna) | 75 mm |
Szerokość otworu płytki (maksymalna) | 80 mm |
Średnica otworu płytki | 11 mm |