Supratech
PJO100x32-Ø12 HL44,4
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
Materiał ciała | Polipropylen |
---|---|
materiał bieżni | Kauczuk termoplastyczny |
Łożysko | Łożysko ślizgowe |
bieżnia | Miękki Bieżnia |
Średnica koło | 100 mm |
Szerokość bieżnia | 32 mm |
średnica otworu oś | 12,3 mm |
Długość piasta | 44,4 mm |
Twardość bieżnia (A) | 87 Shore A |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Supratech |
---|---|
Typ produktu | Koło |
Standardowy | EN12532 — Sprzęt transportowy |
nośność przy 3 km/h | 80 KG |
nośność przy 4 km/h | 80 KG |
Statyczna nośność | 160 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
Waga całkowita | 0,13 KG |