Stora
2370PJP075P30-10
Pobieranie
Usługa CAD
Dane konstrukcyjne dla tego produktu można pobrać w innym formacie
Zaloguj się, aby zobaczyć pliki CAD
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Stora |
---|---|
Zastosowania | Wózki sklepowe |
Typ produktu | Kółko obrotowe |
Standardowy | EN12530 — Kółka samonastawne do urządzeń |
nośność przy 3 km/h | 75 KG |
Statyczna nośność | 150 KG |
Zakres temperatur (minimalny) | -20 °C |
Zakres temperatur (maksymalny) | 60 °C |
wysokość całkowita | 100 mm |
Szerokość całkowita | 50 mm |
Waga całkowita | 0,3 KG |
Wydajność
Wydajność rolki | |
---|---|
Hałas ruchowy | |
Odejście | |
Odporność na korozję |
Obudowa
Materiał | Arkusz stalowy, średni |
---|---|
kształt widelec | Wąski |
łożysko obrotowe | Dwa wyścigi kulkowe |
Kolor | pasywowany na niebiesko |
wysięg | 30 mm |
Promień obrotowy | 67,5 mm |
zasięg działania koła | 135 mm |
Średnica kopuły | 43,5 mm |
Koło
Materiał ciała | Polipropylen |
---|---|
materiał bieżni | Kauczuk termoplastyczny |
Łożysko | Łożysko kulkowe precyzyjne |
Kolor koło | Srebrnoszary (RAL7001) |
bieżnia | Miękki Bieżnia |
Średnica koło | 75 mm |
Szerokość bieżnia | 25 mm |
Szerokość koło | 25 mm |
Twardość bieżnia (A) | 87 Shore A |
Mocowanie
Typ mocowania | Otwór na śrubę |
---|---|
średnica otworu trzpień | 10,3 mm |