Socket
R21-13x26 / 8
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
Obudowa
Średnica kołnierza | 20 mm |
---|
Mocowanie
Długość trzpień | 26 mm |
---|---|
Typ mocowania | Gniazda z odlewu cynkowego |
Średnica trzpień | 13 mm |
Podstawowe atuty
Nazwa produktu | Socket |
---|---|
Statyczna nośność | 160 KG |
Typ produktu | Akcesorium |
Waga całkowita | 0,01 KG |
nośność przy 3 km/h | 80 KG |
wysokość całkowita | 2 mm |